(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンガースプレー式キャップボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFSB-20
フィンガースプレー式キャップボトル TRUSCO フィンガースプレーシキキャップボトル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

汎用性の高い、細口PE容器です。フィンガースプレーキャップ仕様です。【材質】ポ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 色:
    半透明
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)

型番

TFSB-20 解除

Loading...

図面

TFSB-30

TRUSCO フィンガースプレー式キャップボトル 30ml 図面

TFSB-20

TRUSCO フィンガースプレー式キャップボトル 20ml 図面

TFSB-500

TRUSCO フィンガースプレー式キャップボトル 500ml 図面
商品情報を表示

TFSB-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFSB-20

~50
20
4989999476170
818-4379
16.2
29.7
86.8
フィンガースプレーキャップ

5個

370( 407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、細口PE容器です。
フィンガースプレーキャップ仕様です。
【材質】ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィンガースプレー式キャップボトルの型番TFSB-20のページです。
型番TFSB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンガースプレー式キャップボトル

フィンガースプレー式キャップボトル

    キャップボトル ヒンジ付

    キャップボトル ヒンジ付

      キャップボトル 平キャップ

      キャップボトル 平キャップ

        TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

        TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 4000ml

          TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

          TARSONS 肉厚真空瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

              TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 293円 290円 225円 4,300円 2,249円 2,158円 200円 420円 140円 160円 243円 102円 113円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 PE PE PE PP PP PE PE PE PE PE - PE PE
                            半透明 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            フィンガースプレー式キャップボトルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            コロナ対策
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/20
                            コロナ対策として、アルコール除菌液を入れて鞄に入れて営業の際に使用しています。
                            最近は店舗入り口等で設置してあるのがほとんどですが、
                            やはり鞄に入れておくと安心です。
                            使用感は良いです。
                            多くも少なくもない量が出て、
                            ポンプもしっかりしてそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            携帯用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            インフルエンザ対策の携帯用に消毒材を小分けして
                            使用しています。
                            このサイズの容器があまりなく便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コロナ対策
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/20
                            コロナ対策として、アルコール除菌液を入れて鞄に入れて営業の際に使用しています。
                            最近は店舗入り口等で設置してあるのがほとんどですが、
                            やはり鞄に入れておくと安心です。
                            使用感は良いです。
                            多くも少なくもない量が出て、
                            ポンプもしっかりしてそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFSB-30
                            TFSB-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            容量詳細
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 仕様

                            293円

                            ( 322円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ~50 304989999476187818-438017.329.9103.5フィンガースプレーキャップ

                            640円

                            ( 704円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            500~9995004989999476194818-438150.964.8216ヒンジキャップ

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました