(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 アルミシートパン

トラスコ中山 アルミシートパン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,286円 ~ 6,477円  特別価格 
税込価格
6,915円 ~ 7,125円  特別価格 

【特長】・高温度、低温度に耐えることができます(アルミ芯入)・冷蔵庫より直接オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アルミバット
  • 材質:
    アルミ
  • 材質1:
    準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

T-A-SITO-G/T-A-SITO-S

アルミシートパンの図面

型番リスト

型番
サイズ(呼称)
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)
有効内寸:幅×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
657×456×25
617×416×24
4989999476866
819-5266
1300.0
26
25
1枚

4個

6,477円

6,070

( 6,677円 )

1日目

550×457×28
510×417×27
4989999476873
819-5267
900.0
27
26
1枚

5個

6,286円

4,970

( 5,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温度、低温度に耐えることができます(アルミ芯入)
・冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます
・表面はアルマイト処理をしています
・パン、ケーキ生地運搬用に便利です
【用途】
・温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます
・料理用配膳カート専用トレー
・パンおよびケーキ生地運搬用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 アルミシートパン

トラスコ中山 アルミシートパン

    SUGICO アルミシートパン

    SUGICO アルミシートパン

      ステンレス深型組バット用 蓋

      ステンレス深型組バット用 蓋

        アルミ深バット

        アルミ深バット

          スギコ FRP角バット 481x335x87

          スギコ FRP角バット 481x335x87

            丸型浅バット

            丸型浅バット

              スギコ FRP角バット 409x295x70

              スギコ FRP角バット 409x295x70

                フードパン用アクセサリー

                フードパン用アクセサリー

                  アルミふっ素樹脂加工シートパン

                  アルミふっ素樹脂加工シートパン

                    スギコ FRP角バット 324x256x61

                    スギコ FRP角バット 324x256x61

                      ステンレストレー AGST

                      ステンレストレー AGST

                        トラスコ中山 アルミ標準バット

                        トラスコ中山 アルミ標準バット

                          18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                          18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO
                            通常価格 6,286円 6,384円 480円 3,065円 2,859円 980円 2,272円 962円 9,568円 1,832円 4,956円 470円 9,800円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ アルミバット アルミバット その他 アルミバット - 丸型バット - 給食バット アルミバット - その他 アルミバット その他
                            材質 アルミ アルミ ステンレス アルミ - ステンレス - - - - ステンレス アルミ ステンレス
                            材質1 準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン) - - - - - - - - - - アルミニウム合金 -
                            内容量 1枚 - 1枚 - - - - - - - - 1枚 -

                            トラスコ中山 アルミシートパンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました