(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-AL-B1
トラスコ中山 アルミ標準バット アルミヒョウジュンバット

トラスコ中山 アルミ標準バット T-AL-B1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,527円
税込単価
1,680円

【特長】・サイズ展開が豊富で、用途に合わせて選定可能です。・穴あきバットと併用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アルミバット
  • 材質:
    アルミ
  • 材質1:
    アルミニウム合金
  • 材質2:
    準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 調理用品としての使用を前提としておりますので研究等の精密な数値が求められる用途には向いておりません。

型番

T-AL-B1 解除

Loading...

T-AL-B1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

T-AL-B1/T-AL-B2/T-AL-B3/T-AL-B4/T-AL-B5/T-AL-B6/T-AL-B7/T-AL-B8

アルミ標準バットの図面

型番リスト

型番
サイズ(呼称)
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)
有効内寸:幅×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-AL-B1

1号
373×309×43
334×272×41
4989999476781
819-5258
352.000
1枚

5個

1,527( 1,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ展開が豊富で、用途に合わせて選定可能です。
・穴あきバットと併用して使用できます。
【用途】
・保管容器。
【材質】
・アルミニウム合金
・準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)

(i)ご注意

  • 調理用品としての使用を前提としておりますので研究等の精密な数値が求められる用途には向いておりません。

Loading...

T-AL-B1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 アルミ標準バットの型番T-AL-B1のページです。
型番T-AL-B1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 アルミ標準バット

トラスコ中山 アルミ標準バット

    SUGICO アルミ標準バット

    SUGICO アルミ標準バット

      アルミ天ぷら容器

      アルミ天ぷら容器

        ステンレス深型組バット用 蓋

        ステンレス深型組バット用 蓋

          18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

          18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

            18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

            18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

              18-8 日付入検食用容器

              18-8 日付入検食用容器

                スギコ 角型食品コンテナ用蓋

                スギコ 角型食品コンテナ用蓋

                  ステンレス長バット ストレートタイプ

                  ステンレス長バット ストレートタイプ

                    18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                    18-8 ハンドル付穴明ホテルパン(スタッキングタイプ)

                      ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

                      ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

                        ステンレスすし組バット T-TWA

                        ステンレスすし組バット T-TWA

                          ステンレス正角バット

                          ステンレス正角バット

                            メーカー トラスコ中山 SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山 SUGICO トラスコ中山 SUGICO トラスコ中山
                            通常価格 470円 523円 12,190円 480円 23,671円 11,073円 6,929円 18,000円 1,686円 9,800円 818円 1,578円 1,380円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   14日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ アルミバット アルミバット アルミバット その他 給食バット 給食バット 検食用容器 - 長バット その他 角バット 深型組バット 角バット
                            材質 アルミ アルミ アルミ ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材質1 アルミニウム合金 - - - - - - - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS430)
                            材質2 準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - 1枚 - - - - 1枚 - 1枚 - 1枚

                            トラスコ中山 アルミ標準バットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            分解パーツのトレーとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/08
                            部品を分解する際、複数の部品を入れておくのに使用しました。
                            薬品による腐食の可能性が無い用途のため、軽量なアルミ製を選択しました。部品の紛失がしにくくなり紙箱などを代用するより良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-AL-B2
                            T-AL-B3
                            T-AL-B4
                            T-AL-B5
                            T-AL-B6
                            T-AL-B7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(呼称) 外形寸法:幅×奥行×高さ
                            (mm)
                            有効内寸:幅×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            1,325円

                            ( 1,458円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            2号349×274×37316×239×364989999476798819-5259285.000-

                            1,081円

                            ( 1,189円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            3号310×239×36278×208×344989999476804819-5260230-

                            848円

                            ( 933円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4号278×213×36249×183×354989999476811819-5261165.000-

                            735円

                            ( 809円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            5号242×183×32215×157×314989999476828819-5262123.000-

                            626円

                            ( 689円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            6号216×157×30191×132×294989999476835819-526397.000-

                            495円

                            ( 545円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            7号190×132×28165×107×274989999476842819-526477.000-

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました