(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノズルスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSLG-1000
ロングノズルスプレー TRUSCO ロングノズルスプレー 1000ML

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。・ノズルを...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    主要部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    ノズル:真鍮
  • ノズル長(mm):
    160
  • 吐出量(ml):
    1

(i)ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。

型番

TSLG-1000 解除

Loading...

図面

TSLG-1000

ロングノズルスプレー TSLG-1000図面

TSLG-500

ロングノズルスプレー TSLG-500図面
商品情報を表示

TSLG-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSLG-1000

1000
4989999462906
790-3111
116
116
285
250
10

5個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。
・ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。

(i)ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングノズルスプレーの型番TSLG-1000のページです。
型番TSLG-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノズルスプレー

ロングノズルスプレー

    ダイヤスプレー ロングアルファ

    ダイヤスプレー ロングアルファ

      ダイヤスプレー ロングピストル

      ダイヤスプレー ロングピストル

        スプレーガン(防錆剤対応)

        スプレーガン(防錆剤対応)

          ダイヤスプレー アルファ

          ダイヤスプレー アルファ

            キャニヨン スプレー

            キャニヨン スプレー

              エコノミースプレーガン

              エコノミースプレーガン

                ダイヤスプレー エクセレント

                ダイヤスプレー エクセレント

                  ダイヤスプレー ピストル型

                  ダイヤスプレー ピストル型

                    ハンド式自在スプレー グリーン

                    ハンド式自在スプレー グリーン

                       エクセレントロングノズル

                      エクセレントロングノズル

                        ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                        ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

                          メーカー トラスコ中山 フルプラ フルプラ トラスコ中山 フルプラ 浅香工業 トラスコ中山 フルプラ フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ
                          通常価格 900円 1,547円 1,289円 924円 1,280円 1,360円 369円 2,005円 847円 737円 1,902円 2,106円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                          ブルー - - その他 - - その他 - - グリーン - -
                          材質1 主要部:ポリプロピレン(PP) - - 主要部:ポリプロピレン(PP) - - 主要部:ポリプロピレン(PP) - - 主要部:ポリプロピレン(PP) - -
                          材質2 容器:ポリエチレン(PE) - - 容器:ポリエチレン(PE) - - 容器:ポリエチレン(PE) - - 容器:ポリエチレンテレフタレート(PET) - -
                          材質3 ノズル:真鍮 - - - - - - - - - - -

                          ロングノズルスプレーのレビュー

                          評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                          10cm2 以下の範囲に少量の水分を加える
                          評価 2.0満足度:2.02020/08/27
                          容量もたっぷりのタンクで申し分ない商品ですが、霧吹きノズルの形成パターンが ドーナツ形 で難儀しました。
                          霧吹きノズルの用語では “空 円錐” などと呼ばれる形成パターンで、霧が円の外周部分にしか出ません。
                          このように、中心には霧が飛ばない霧吹きの場合、比較的広範囲に霧吹きするには構いませんが、狭い範囲や小型の対象物に対して限定的に霧吹きしたい場合には向きません。

                          もっと読む 閉じる

                          ミスミからのコメント

                          この度はお客様の貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TSLG-500
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?容量
                          (ml)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                          900円

                          ( 990円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          105004989999462913790-31209092265230

                          スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました