(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミースプレーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコノミースプレーガン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
369円 ~ 583円
税込価格
406円 ~ 641円

【特長】・水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。・ノ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主要部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 色詳細:
    ブラック
  • 吐出量(ml):
    1

(i)ご注意

  • 耐薬品性の材料を使用しておりますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のりなどの粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、及びお湯は使用しないでください。
  • 殺虫・消毒薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液は残さないでください。
  • 霧が不調の場合は、噴霧口を外して付着しているゴミを洗い流してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TSEG-500

エコノミースプレーガン 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
4989999462883
790-3090
70.000
110
250
115
10

5個

583( 641円 )

1日目

500
4989999462890
790-3103
94.000
105
205
105
10

5個

369( 406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
・ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
・粘度のある液体、溶剤は使用不可です。

(i)ご注意

  • 耐薬品性の材料を使用しておりますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のりなどの粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、及びお湯は使用しないでください。
  • 殺虫・消毒薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液は残さないでください。
  • 霧が不調の場合は、噴霧口を外して付着しているゴミを洗い流してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミースプレーガン

エコノミースプレーガン

    スプレーガン(防錆剤対応)

    スプレーガン(防錆剤対応)

      霧状スプレーボトル(置き型)

      霧状スプレーボトル(置き型)

        ダイヤスプレー アルファ

        ダイヤスプレー アルファ

          ハンド式自在スプレー グリーン

          ハンド式自在スプレー グリーン

            ダイヤスプレー ピストル型

            ダイヤスプレー ピストル型

              ダイヤスプレー ロングアルファ

              ダイヤスプレー ロングアルファ

                スプレーガン

                スプレーガン

                  ロングノズルスプレー

                  ロングノズルスプレー

                    TSG-5用スプレーヘッドのみ

                    TSG-5用スプレーヘッドのみ

                      スプレーガン(泡噴射)

                      スプレーガン(泡噴射)

                        TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                        TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 369円 924円 468円 1,620円 737円 847円 1,996円 720円 900円 767円 904円 280円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          その他 その他 - - グリーン - - - ブルー - レッド -
                          材質1 主要部:ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) - 主要部:ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) 容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)
                          材質2 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレンテレフタレート(PET) - - - 容器:ポリエチレン(PE) - - -
                          色詳細 ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                          吐出量(ml) 1 約1 1.7 - 1 - - - 1 - 1.1 -

                          エコノミースプレーガンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました