(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

霧状スプレーボトル(置き型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

霧状スプレーボトル(置き型)

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
468円 ~ 1,080円
税込価格
515円 ~ 1,188円

【特長】・消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 材質1:
    主要部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    ノズル:真鍮
  • ノズル長(mm):
    37
  • 吐出量(ml):
    1.7

(i)ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
容量詳細(ml)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
4989999462869
790-2999
58
110
180
110
-
10

5個

468( 515円 )

1日目

501~999
4989999462876
790-3006
92
88
245
95
650
10

5個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
・ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。

(i)ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

霧状スプレーボトル(置き型)

霧状スプレーボトル(置き型)

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

    噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

      トンガリキャップ容器 キャップ

      トンガリキャップ容器 キャップ

        目盛付容器 キャップ

        目盛付容器 キャップ

          スプレー瓶(500-02)500ml

          スプレー瓶(500-02)500ml

            ロングノズルスプレー

            ロングノズルスプレー

              目盛付容器

              目盛付容器

                スプレーガン(泡噴射)

                スプレーガン(泡噴射)

                  キャニヨン スプレー

                  キャニヨン スプレー

                    ダイヤスプレー アルファ

                    ダイヤスプレー アルファ

                      ダイヤスプレー ツーウェイ

                      ダイヤスプレー ツーウェイ

                        1.0L ハンドスプレー

                        1.0L ハンドスプレー

                          スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                          スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

                            メーカー トラスコ中山 ダリヤ 竹本容器 竹本容器 日本メデカルサイエンス トラスコ中山 竹本容器 トラスコ中山 浅香工業 フルプラ フルプラ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 468円 2,886円 110円 120円 470円 900円 160円 904円 1,360円 1,280円 2,636円 4,310円 989円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き ノズル無し ノズル付き - ノズル付き - ノズル付き ノズル付き
                            材質1 主要部:ポリプロピレン(PP) - - - - 主要部:ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP)
                            材質2 容器:ポリエチレン(PE) - - - - 容器:ポリエチレン(PE) - - - - - - -
                            材質3 ノズル:真鍮 - - - - ノズル:真鍮 - - - - - - -
                            ノズル長(mm) 37 - - - - 160 - - - - - - -

                            霧状スプレーボトル(置き型)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            多用途
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/19
                            錆止めを入れてます
                            軽くて詰まりがないので

                            楽に振れます

                            他にも洗剤いれたり
                            してます

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消毒液
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/04
                            消毒液を入れて使用しています。
                            同製品を以前購入しておりポンプ部が壊れたため購入しました。
                            長持ちしてくれればいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました