(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,282円
税込単価
2,510円

【特長】・フタのコーナー一角を注ぎ口として機能する開口機構付です。・フタ全体を...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10~19
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細容量(L):
    16.3
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    795-8854
  • JANコード:
    4983049871717
  • 質量(g):
    745
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    270×270×323
  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm):
    224×224×288
  • 適合フタ:
    SKSP-K16A-F-GR
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。 フタは別売です。

型番

SKSP-K16A-BK 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)10~19材質プラスチック
商品タイプ本体詳細容量(L)16.3
ブラックトラスココード795-8854
JANコード4983049871717質量(g)745
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)270×270×323有効内寸間口×奥行×高さ(mm)224×224×288
適合フタSKSP-K16A-F-GR材質1ポリプロピレン(PP)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSP-K16A-BK

5個

2,282( 2,510円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタのコーナー一角を注ぎ口として機能する開口機構付です。
・フタ全体を開けずにコーナーから排出が可能です。
【商品仕様】
・色:ブラック
・容量(L):16.3
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:270×270×323
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:224×224×288
・適合フタ:SKSP-K16A-F-GR
・JANコード:4983049871717
・トラスココード:795-8854
・質量:745g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。 フタは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#16A本体 ブラックの型番SKSP-K16A-BKのページです。
型番SKSP-K16A-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

サンコー サンペールK#16A本体 ブラック

    スギコ 18-8ステンレスフラワービン

    スギコ 18-8ステンレスフラワービン

      スギコ 大型深型角キッチンポット

      スギコ 大型深型角キッチンポット

        サンペールS#6 本体/フタ 白

        サンペールS#6 本体/フタ 白

          スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

          スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

            スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

            スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

              スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

              スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

                スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                  スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                  スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                    スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                    スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                      スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

                      スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

                        サンペールK#20T本体 白

                        サンペールK#20T本体 白

                          サンコー サンペールK#50S 白

                          サンコー サンペールK#50S 白

                            メーカー 三甲 SUGICO SUGICO 三甲 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 三甲 三甲
                            通常価格 2,282円 149,625円 125,975円 238円 4,026円 3,712円 2,893円 7,829円 5,392円 4,966円 4,429円 2,047円 5,350円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   8日目   7日目   7日目   6日目   6日目   7日目   7日目   6日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 10~19 - - - - - - - - - - - 21~
                            材質 プラスチック - - プラスチック - - - - - - - プラスチック プラスチック
                            商品タイプ 本体 - - - - - - - - - - - 本体
                            詳細容量(L) 16.3 - - - - - - - - - - 20.2 52
                            ブラック - - - - - - - - - ホワイト

                            サンコー サンペールK#16A本体 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト