(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス洗浄カゴ 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSM-4030N
ステンレス洗浄カゴ 丸型 ステンレスセンジョウカゴ マルガタ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,279円
税込単価
14,607円

【特長】・さびにくく、耐久性もあります。【用途】・パーツなどの加工時の洗浄作業...

詳細情報を確認する

型番

TSM-4030N 解除

Loading...

図面

TSM-1515N

ステンレス洗浄カゴ 丸型 TSM-1515N図面

TSM-2020N

ステンレス洗浄カゴ 丸型 TSM-2020N図面

TSM-2525N

ステンレス洗浄カゴ 丸型 TSM-2525N図面

TSM-3030N

ステンレス洗浄カゴ 丸型 TSM-3030N図面

TSM-4030N

ステンレス洗浄カゴ 丸型 TSM-4030N図面
商品情報を表示

TSM-4030N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径網(mm)
有効内寸(mm)内径×深さ
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)外径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM-4030N

251~
4989999427950
823-0646
1950.0
0.95
390×295
300
400
10

5個

13,279( 14,607円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくく、耐久性もあります。
【用途】
・パーツなどの加工時の洗浄作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス洗浄カゴ 丸型の型番TSM-4030Nのページです。
型番TSM-4030Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス洗浄カゴ 丸型

ステンレス洗浄カゴ 丸型

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

      三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

      三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

          採集カゴ

          採集カゴ

            カゴ丸型

            カゴ丸型

              オランダ篭

              オランダ篭

                万丈篭

                万丈篭

                  TONBO アシストざる30 ブルー

                  TONBO アシストざる30 ブルー

                    アシストカラーざる

                    アシストカラーざる

                      ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                      ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                          TONBO アシストざる35 ブルー

                          TONBO アシストざる35 ブルー

                            メーカー トラスコ中山 水本機械製作所 三和化研工業 フロンケミカル 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 新輝合成 新輝合成 水本機械製作所 フロンケミカル 新輝合成
                            通常価格 3,052円 5,169円 11,845円 13,994円 1,832円 1,702円 1,925円 6,543円 667円 1,586円 5,246円 9,458円 758円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   14日目~   7日目   1日目~   8日目   8日目   4日目   1日目~   1日目~   10日目~   4日目  
                            商品タイプ 丸型 丸型 - 丸型 角型 丸型 角型 角型 丸型 - 角型 角型 丸型
                            材質 ステンレス ステンレスSUS304 - ステンレス PP PE PE PP PP PP ステンレスSUS304 ステンレス PP
                            材質1 SUS304 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス洗浄カゴ 丸型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            部品洗浄用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/19
                            部品洗浄用に使用しました。
                            既存の寸法がぴったりで、籠を作るよりも
                            だいぶ安く購入することが出来ました。
                            網目の大きさもちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/20
                            ボルトや部品などをまとめて溶剤につけて洗う時に使用しています。
                            年に数回買い直していますが、まあまあ使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSM-1515N
                            TSM-2020N
                            TSM-2525N
                            TSM-3030N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ(外形)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 線径網(mm) 有効内寸(mm)内径×深さ 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)外径

                            3,052円

                            ( 3,357円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~1504989999427912823-06423000.8142×146150150

                            4,005円

                            ( 4,406円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10151~2504989999427929823-0643400.00.8192×196200200

                            6,982円

                            ( 7,680円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10151~2504989999427936823-0644850.00.8242×246250250

                            10,754円

                            ( 11,829円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10251~4989999427943823-06451350.00.95290×295300300

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました