(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSK-2525N
ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm ステンレスセンジョウカゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,783円 5,633円
税込単価
7,461円 6,196円

【特長】・さびにくく、耐久性もあります【用途】・パーツなどの加工時の洗浄作業に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSK-2525N 解除

Loading...

図面

TSK-1515N

ステンレス洗浄カゴ 角型 TSK-1515N図面

TSK-2020N

ステンレス洗浄カゴ 角型 TSK-2020N図面

TSK-2525N

ステンレス洗浄カゴ 角型 TSK-2525N図面

TSK-3030N

ステンレス洗浄カゴ 角型 TSK-3030N図面

TSK-4030N

ステンレス洗浄カゴ 角型 TSK-4030N図面
 
商品情報を表示

TSK-2525N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径網(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
外形寸法(mm)幅
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK-2525N

151~250
~300
201~300
4989999427875
823-0638
950.0
0.8
250
250
242
246
242
250
10

5個

6,783円

5,633

( 6,196円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくく、耐久性もあります
【用途】
・パーツなどの加工時の洗浄作業に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mmの型番TSK-2525Nのページです。
型番TSK-2525Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

    ステンレス洗浄カゴ 丸型

    ステンレス洗浄カゴ 丸型

      ステンレス 洗浄カゴ(角型)

      ステンレス 洗浄カゴ(角型)

        ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

        ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

          ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

          ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

            ザル・バスケット ポゼ 角型

            ザル・バスケット ポゼ 角型

              ステンレス(角型)洗浄カゴ

              ステンレス(角型)洗浄カゴ

                ザルカゴ

                ザルカゴ

                  採集カゴ

                  採集カゴ

                    ヒナ篭金網フタ

                    ヒナ篭金網フタ

                      オランダ篭

                      オランダ篭

                        スギコ DX丸ざるφ420x145

                        スギコ DX丸ざるφ420x145

                          TONBO アシストざる30 ブルー

                          TONBO アシストざる30 ブルー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 三甲 水本機械製作所 アスベル サンワ 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 SUGICO 新輝合成
                            通常価格 3,113円 3,052円 5,246円 2,929円 5,169円 1,053円 3,568円 3,667円 1,832円 4,815円 1,925円 1,830円 667円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   8日目   8日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 角型 丸型 角型 丸型 丸型 - 角型 丸型 角型 - 角型 丸型 丸型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 - ステンレス PE PP - PE PP PP
                            材質1 SUS304 SUS304 - - - - - - - - - - -

                            ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mmのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品の超音波洗浄籠に
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/22
                            もっと浅い籠を常に使用しているのですが、依頼製作で高額のため、切断加工して使えないか購入。強度が弱く、切断後補強が必要となり、総合的にメリットがなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSK-1515N
                            TSK-2020N
                            TSK-3030N
                            TSK-4020N
                            TSK-4030N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ(外形)
                            (mm)
                            幅(外形)
                            (mm)
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 線径網(mm) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 外形寸法(mm)幅

                            3,113円

                            ( 3,424円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~150~300~2004989999427851823-06363000.8150150142146142150

                            4,224円

                            ( 4,646円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10151~250~300~2004989999427868823-0637550.00.8200200192196192200

                            10,955円

                            ( 12,051円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            10251~~300201~3004989999427882823-06391800.00.95300300290295290300

                            8,535円

                            ( 9,389円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -151~250~300301~4989999427899823-064011000.95400200390195190200

                            15,735円

                            ( 17,309円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10251~301~400301~4989999427905823-06412500.00.95400300390295390400

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました