(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSDT17A
作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット アルインコK サギョウダイCSD150F 175Fヨウフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,285円 79,657円
税込単価
120,214円 87,623円

【特長】・折りたたみ式作業台CSD100F/125F/150F/175F用フル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    手すりセット
  • 材質:
    アルミ

(i)ご注意

  • 本体は別売です。

型番

CSDT17A 解除

Loading...

 
商品情報を表示

CSDT17A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSDT17A

4969182282672
818-4750
12300
CSD150F、CSD175F
10

1個

109,285円

79,657

( 87,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式作業台CSD100F/125F/150F/175F用フルセット手すりセットです
・手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
【用途】
・高所作業の安全確保に

(i)ご注意

  • 本体は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセットの型番CSDT17Aのページです。
型番CSDT17Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

    折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

    折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

      UFL型折畳型作業台

      UFL型折畳型作業台

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

          折りたたみ式小型作業台

          折りたたみ式小型作業台

            折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

            折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                作業台 ローラースタンド GTRS-200

                作業台 ローラースタンド GTRS-200

                  ローラースタンド

                  ローラースタンド

                    軽量作業台 WB-007

                    軽量作業台 WB-007

                      ワークベンチ PWB600

                      ワークベンチ PWB600

                        サポートローラー WRS

                        サポートローラー WRS

                          B/D ソーホース(1セット)

                          B/D ソーホース(1セット)

                            メーカー アルインコ アルインコ トラスコ中山 山金工業 サカエ エスコ 山金工業 ウィザ(旧:グレートツール) アステージ アステージ ボッシュ アステージ BLACK AND DECKER
                            通常価格 108,660円 105,418円 28,057円 38,506円 39,694円 51,130円 25,026円 3,628円 7,141円 3,490円 27,990円 4,600円 9,460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   3日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 手すりセット 折畳式作業台 - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ アルミ - - - - - - - - - - -

                            作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSDT12A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 適合機種

                            108,660円

                            ( 119,526円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104969182282665818-474911900CSD100F、CSD125F

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました