(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSD100F
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様 アルインコK オロタタミシキサギョウダイCSD-Fフミサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,418円
税込単価
115,960円

【特長】・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です・踏ざん高さ250mm、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 天板寸法(mm):
    500×523
  • 踏ざん間隔(mm):
    250
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    111
  • 商品タイプ詳細:
    折畳式作業台
  • 材質:
    アルミ
  • 仕様:
    Aマーク/JISマーク/SGマーク/仮設工業会/オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能
  • キャスター:
    Φ75(収納可能)(背面)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSD100F 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSD100F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
設置寸法(mm)幅×奥行
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSD100F

1
4
4969182282603
818-4743
14400
1438×219×680
680×1386
10

1個

105,418( 115,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です
・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます
・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません
・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます
【用途】
・工場、倉庫などでの作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様の型番CSD100Fのページです。
型番CSD100Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

    作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

    作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

      折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

      折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

        ワークベンチ PWB600

        ワークベンチ PWB600

          折りたたみ式小型作業台

          折りたたみ式小型作業台

            作業台 ローラースタンド GTRS-200

            作業台 ローラースタンド GTRS-200

              ローラースタンド

              ローラースタンド

                B/D ソーホース(1セット)

                B/D ソーホース(1セット)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                      サポートローラー WRS

                      サポートローラー WRS

                        UFL型折畳型作業台

                        UFL型折畳型作業台

                          軽量作業台 WB-007

                          軽量作業台 WB-007

                            メーカー アルインコ アルインコ エスコ ボッシュ サカエ ウィザ(旧:グレートツール) アステージ BLACK AND DECKER 山金工業 山金工業 アステージ トラスコ中山 アステージ
                            通常価格 105,418円 108,660円 51,130円 27,990円 39,694円 3,628円 7,141円 9,460円 25,026円 38,506円 4,600円 28,057円 3,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   4日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 120 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 500×523 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 111 - - - - - - - - - - - -

                            折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSD125F
                            CSD150F
                            CSD175F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?天板高さ
                            (m)
                            段数(段) JANコード トラスココード 質量(g) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ 設置寸法(mm)幅×奥行

                            132,202円

                            ( 145,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.2554969182282610818-4744161001689×219×733733×1495

                            138,436円

                            ( 152,280円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.564969182282627818-4745178001939×219×786786×1687

                            127,522円

                            ( 140,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.7574969182282634818-4746195002205×219×838838×1880

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました