(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JMW-1260UDK1
上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg TRUSCO ジャスト 1200X600XH645-895

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg JMW-1260UDK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,918円
税込単価
61,510円

【特長】・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

JMW-1260UDK1 解除

Loading...

JMW-1260UDK1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

JMW-1260UDK1/JMW-7560UDK1/JMW-9060UDK1

上下調節機能付作業台 引出付 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMW-1260UDK1

1200
4989999520392
819-5128
30500

1個

55,918( 61,510円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
【材質】
・本体:スチール
・天板:ポリ化粧
・アジャスター:樹脂

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

Loading...

JMW-1260UDK1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kgの型番JMW-1260UDK1のページです。
型番JMW-1260UDK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

    上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

    上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

      上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

      上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

        上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

        上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

                  上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                  上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                      TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                        中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 50,891円 36,861円 38,098円 52,798円 39,924円 22,508円 38,633円 29,177円 46,328円 35,910円 67,428円 63,114円 51,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - -
                            高さ (mm) 645~895 645~895 645~895 700~950 700~950 645~895 700~950 700~950 700~950 700~950 645~925 740~1040 800~1000
                            均等荷重(kg) 100 100 50 100 50 50 100 50 100 50 80 400 200
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 ステンレス ステンレス

                            上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JMW-7560UDK1
                            JMW-9060UDK1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            50,891円

                            ( 55,980円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7504989999520477819-513625000

                            50,931円

                            ( 56,024円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9004989999520521819-514127000

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました