(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JMW-6060C
上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg TRUSCO ジャスト 600X600XH700-950

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg JMW-6060C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,633円
税込単価
42,496円

【特長】・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

JMW-6060C 解除

Loading...

JMW-6060C の仕様・寸法情報

商品情報

図面

JMW-1260C/JMW-6060C/JMW-7560C/JMW-9060C

上下調節機能付作業台(キャスター付) 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMW-6060C

600
4989999520415
819-5130
17000

1個

38,633( 42,496円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

JMW-6060Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kgの型番JMW-6060Cのページです。
型番JMW-6060Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

    上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

    上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

      上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

      上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

              上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                  上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                  上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                          軽量セルワーク作業台

                          軽量セルワーク作業台

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール 山金工業 サカエ
                            通常価格 38,633円 29,177円 36,861円 22,508円 52,798円 39,924円 50,891円 35,910円 38,098円 46,328円 53,900円 34,048円 21,846円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目~   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台
                            奥行 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - - -
                            高さ (mm) 700~950 700~950 645~895 645~895 700~950 700~950 645~895 700~950 645~895 700~950 - 600~900 -
                            均等荷重(kg) 100 50 100 50 100 50 100 50 50 100 - 150 -
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 - メラミン化粧 -

                            上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JMW-1260C
                            JMW-7560C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            43,700円

                            ( 48,070円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12004989999520361819-512524000

                            40,508円

                            ( 44,559円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7504989999520446819-513318500

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました