(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JM-7560UDK1
上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg TRUSCO ジャスト 750X600XH645-895

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg JM-7560UDK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,098円 35,107円
税込単価
41,908円 38,618円

【特長】・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

JM-7560UDK1 解除

Loading...

JM-7560UDK1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

JM-1260UDK1/JM-7560UDK1/JM-9060UDK1

上下調節機能付作業台 引出付 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JM-7560UDK1

750
4989999520293
819-5118
21000

1個

38,098円

35,107

( 38,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

Loading...

JM-7560UDK1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kgの型番JM-7560UDK1のページです。
型番JM-7560UDK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

    上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

    上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

      上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

      上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

            上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

            上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

                  上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                  上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                      軽量作業台 TWTシリーズ

                      軽量作業台 TWTシリーズ

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                          電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                          電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 38,098円 39,924円 50,891円 22,508円 52,798円 36,861円 29,177円 38,633円 35,910円 46,328円 39,700円 35,828円 179,438円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   18日目~   3日目~   8日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - - -
                            高さ (mm) 645~895 700~950 645~895 645~895 700~950 645~895 700~950 700~950 700~950 700~950 700~1000 900~1200 650~1300
                            均等荷重(kg) 50 50 100 50 100 100 50 100 50 100 50 150 100
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧

                            上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JM-1260UDK1
                            JM-9060UDK1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            59,237円

                            ( 65,161円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12004989999520217819-511025500

                            51,264円

                            ( 56,390円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9004989999520347819-512322500

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました