(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JM-9060GC
上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 TRUSCO ジャスト ガスバネ 900X600XH7

上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 JM-9060GC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,910円
税込単価
39,501円

【特長】・ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。・本体部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

JM-9060GC 解除

Loading...

JM-9060GC の仕様・寸法情報

商品情報

図面

JM-1260GC/JM-6060GC/JM-7560GC/JM-9060GC

上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JM-9060GC

900
4989999520330
819-5122
19000

1個

35,910( 39,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

(i)ご注意

  • ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

JM-9060GCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式の型番JM-9060GCのページです。
型番JM-9060GCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

      上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

      上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

              上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

                上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                  上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

                  上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

                    上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                    上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        作業台オプションキャビネット

                        作業台オプションキャビネット

                          TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                          TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 35,910円 46,328円 29,177円 36,861円 39,924円 38,633円 22,508円 38,098円 52,798円 50,891円 49,103円 22,329円 67,428円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - - 600
                            高さ (mm) 700~950 700~950 700~950 645~895 700~950 700~950 645~895 645~895 700~950 645~895 800~1000 - 645~925
                            均等荷重(kg) 50 100 50 100 50 100 50 50 100 100 200 - 80
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ステンレス - メラミン化粧

                            上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JM-1260GC
                            JM-6060GC
                            JM-7560GC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            41,886円

                            ( 46,075円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12004989999568622819-510922000

                            43,588円

                            ( 47,947円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6004989999520248819-511316000

                            45,412円

                            ( 49,953円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7504989999520286819-511717500

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました