(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,177円 ~ 35,978円  特別価格 
税込価格
32,095円 ~ 39,576円  特別価格 

【特長】・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

JM-1260C/JM-6060C/JM-7560C/JM-9060C

上下調節機能付作業台(キャスター付) 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1200
4989999568608
819-5107
19000

1個

35,256円

32,491

( 35,740円 )

-

600
4989999520231
819-5112
13000

1個

31,324( 34,456円 )

4日目

750
4989999520262
819-5115
14500

1個

35,978円

25,396

( 27,936円 )

4日目

900
4989999520316
819-5120
16000

1個

29,177( 32,095円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

    上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

    上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

      上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

      上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

        上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

            上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

              上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

                  上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                  上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                        軽量セルワーク作業台

                        軽量セルワーク作業台

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール サカエ 山金工業
                            通常価格 29,177円 38,633円 22,508円 36,861円 39,924円 35,910円 52,798円 38,098円 50,891円 46,328円 53,900円 21,846円 34,048円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目~   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - - -
                            高さ (mm) 700~950 700~950 645~895 645~895 700~950 700~950 700~950 645~895 645~895 700~950 - - 600~900
                            均等荷重(kg) 50 100 50 100 50 50 100 50 100 100 - - 150
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 - - メラミン化粧

                            上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました