(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JM-6060
上下調節機能付作業台 均等荷重50kg ジョウゲチョウセツキノウツキサギョウダイ

上下調節機能付作業台 均等荷重50kg JM-6060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,508円
税込単価
24,759円

【特長】・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

JM-6060 解除

Loading...

JM-6060 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

JM-1260/JM-6060/JM-7560/JM-9060

上下調節機能付作業台 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JM-6060

600
4989999520224
819-5111
11500

1個

22,508( 24,759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

(i)ご注意

  • 高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。

Loading...

JM-6060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上下調節機能付作業台 均等荷重50kgの型番JM-6060のページです。
型番JM-6060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

    上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

    上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

      上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

      上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

        上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

        上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

            上下調節機能付作業台(キャスター付)引出付 均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

              上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重100kg

                  上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                  上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式 700~950

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                    上下調節機能付作業台(キャスター付) ガススプリング式

                      中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      中量高さ調整作業台TKTタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                        軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                          作業台オプションキャビネット

                          作業台オプションキャビネット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 22,508円 38,098円 38,633円 39,924円 29,177円 52,798円 36,861円 50,891円 46,328円 35,910円 63,114円 51,000円 22,329円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 - - -
                            高さ (mm) 645~895 645~895 700~950 700~950 700~950 700~950 645~895 645~895 700~950 700~950 740~1040 800~1000 -
                            均等荷重(kg) 50 50 100 50 50 100 100 100 100 50 400 200 -
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ステンレス ステンレス -

                            上下調節機能付作業台 均等荷重50kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JM-1260
                            JM-7560
                            JM-9060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            43,479円

                            ( 47,827円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12004989999568592819-510617500

                            25,975円

                            ( 28,573円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7504989999520255819-511413000

                            35,063円

                            ( 38,569円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9004989999520309819-511914500

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました