(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転台 丸型 MRBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRB40-10S
回転台 丸型 MRBシリーズ TRUSCO カイテンダイ マルガタ パイ400 タイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,697円
税込単価
22,767円

【特長】・ベアリング採用により、スムーズに回転します。・自在な位置で止めること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 高さ (mm):
    28
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 天板材質:
    スチール
  • テーブル板厚(mm):
    2.3
  • ベース板厚(mm):
    2.3
  • 回転方式:
    手動
  • 表面処理:
    粉体塗装

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • ストッパーは回転を止めるためのブレーキではありません。テーブルの回転を完全に止めてからストッパーをかけてください。

型番

MRB40-10S 解除

Loading...

自在な位置で止めることが可能なストッパー付。

寸法図

MRB40-10S

回転台 丸型 均等荷重 100~500kg 図面

MRB50-20S

回転台 丸型 均等荷重 図面

MRB60-30S

回転台 丸型 均等荷重 図面

使用方法・使用事例

使用方法

回転台 丸型 均等荷重 100~500kg 取扱説明書-1回転台 丸型 均等荷重 100~500kg 取扱説明書-2
商品情報を表示

MRB40-10S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
テーブル寸法(mm)
ベース寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRB40-10S

100
400
400
4989999485691
819-9077
6600
400
400×400

1個

20,697( 22,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング採用により、スムーズに回転します。
・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • ストッパーは回転を止めるためのブレーキではありません。テーブルの回転を完全に止めてからストッパーをかけてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転台 丸型 MRBシリーズの型番MRB40-10Sのページです。
型番MRB40-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転台 丸型 MRBシリーズ

回転台 丸型 MRBシリーズ

    回転台 均等荷重(kg) 50~150

    回転台 均等荷重(kg) 50~150

      回転作業台用オプションストッパー

      回転作業台用オプションストッパー

        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

          回転台 丸型 TKD-45

          回転台 丸型 TKD-45

            クルクル回転盤 ステンレス製

            クルクル回転盤 ステンレス製

              クルクル回転盤 スチール製メッキ

              クルクル回転盤 スチール製メッキ

                小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                  クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                  クルクル回転盤 スチール製・合板天板

                    大型回転台 ゴムマット張り

                    大型回転台 ゴムマット張り

                      クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

                      クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

                        タイユー マワールでんMD-W15PN

                        タイユー マワールでんMD-W15PN

                          マワールミニスロープセット

                          マワールミニスロープセット

                            メーカー トラスコ中山 アズワン サカエ 大阪タイユー トラスコ中山 サカエ サカエ 大阪タイユー サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー
                            通常価格 20,697円 10,199円 13,891円 48,001円 19,726円 20,753円 7,564円 60,641円 22,941円 76,415円 5,448円 715,000円 39,808円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   8日目   1日目   3日目   3日目   8日目   6日目   8日目   3日目   19日目   8日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 28 - - 21 21 - - 27.4 - 81 - - 2.3
                            組立/完成 完成品 - - 完成品 - 完成品 完成品 完成品 完成品 - - - -
                            本体/オプション 本体 - オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション
                            天板材質 スチール - - - - - - - - - - - -

                            回転台 丸型 MRBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRB50-20S
                            MRB60-30S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) テーブル寸法(mm) ベース寸法(mm)

                            26,251円

                            ( 28,876円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2005005004989999485707819-907810200500500×500

                            32,665円

                            ( 35,932円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3006006004989999484496818-702014600600600×600

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました