(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS3044 R天板作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW3R-0960
SUS3044 R天板作業台 SUS3044 Rテンバンサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,584円 98,534円
税込単価
124,942円 108,387円

【特長】・天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなってい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    750
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304)
  • アジャスターねじサイズ:
    M12×1.75
  • 天板厚み(mm):
    40
  • 詳細仕様1:
    R天板作業台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SW3R-0960 解除

Loading...

図面

SW3R-0960

SUS3044 R天板作業台 SW3R-0960図面

SW3R-0975

SUS3044 R天板作業台 SW3R-0975図面

SW3R-1260

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1260図面

SW3R-1275

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1275図面

SW3R-1560

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1560図面

SW3R-1575

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1575図面

SW3R-1860

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1860図面

SW3R-1875

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1875図面

SW3R-1890

SUS3044 R天板作業台 SW3R-1890図面

SW3R-2090

SUS3044 R天板作業台 SW3R-2090図面
商品情報を表示

SW3R-0960 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW3R-0960

900
600
4989999551532
818-9466
24000

1個

113,584円

98,534

( 108,387円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。
・溶接一体型です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS3044 R天板作業台の型番SW3R-0960のページです。
型番SW3R-0960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS3044 R天板作業台

SUS3044 R天板作業台

    ステンレスクリーンテーブル CP127

    ステンレスクリーンテーブル CP127

      作業台スノコ板付 間口1500mm

      作業台スノコ板付 間口1500mm

        作業台スノコ板付 間口1200mm

        作業台スノコ板付 間口1200mm

          作業台スノコ板付 間口900mm

          作業台スノコ板付 間口900mm

            ステンレス作業台(天板R付)

            ステンレス作業台(天板R付)

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                メーカー トラスコ中山 コクゴ 東製作所 東製作所 東製作所 サカエ 東製作所
                通常価格 113,584円 182,787円 49,359円 41,988円 38,321円 84,728円 42,468円
                通常出荷日 8日目   15日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目~  
                商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                高さ (mm) 750 750 800 800 800 740 650
                均等荷重(kg) 300 300 - - - 300 -
                天板材質 ステンレス ステンレス - - - ステンレス -
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                SUS3044 R天板作業台のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SW3R-0975
                SW3R-1260
                SW3R-1275
                SW3R-1560
                SW3R-1575
                SW3R-1860
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                116,588円

                ( 128,247円 )
                1個 -

                8日目

                9007504989999551549818-946727000

                119,460円

                ( 131,406円 )
                1個 あり

                8日目

                12006004989999551556818-946826000

                122,164円

                ( 134,380円 )
                1個 -

                8日目

                12007504989999551563818-946931000

                134,971円

                ( 148,468円 )
                1個 あり

                8日目

                15006004989999551570818-947031000

                140,956円

                ( 155,052円 )
                1個 -

                8日目

                15007504989999551587818-947134000

                196,869円

                ( 216,556円 )
                1個 あり

                8日目

                18006004989999551594818-947237000

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました