(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ プラバケット付キャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ プラバケット付キャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,329円
税込単価
33,362円

【特長】・16インチノーパンクタイヤ標準装備しています。・プラスチックバケット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4969182195798
  • トラスココード:
    819-9753
  • 高さ(mm):
    780
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    709×422
  • 長さ(mm):
    1270
  • 幅(mm):
    700
  • 質量(g):
    11000.0
  • 全長(mm):
    1162
  • 容量(L):
    90
  • 全高(mm):
    880
  • 全幅(mm):
    715
  • 積載面寸法(mm)長さ:
    799
  • 積載面寸法(mm)幅:
    512
  • タイヤタイプ:
    16インチノーパンク

型番

SKDS90K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKDS90K

10

1個

30,329( 33,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・16インチノーパンクタイヤ標準装備しています。
・プラスチックバケットで約90L積載可能です。
【用途】
・運搬に最適。
・防災用品としても最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ プラバケット付キャリーの型番SKDS90Kのページです。
型番SKDS90Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ プラバケット付キャリー

アルインコ プラバケット付キャリー

    アルミス リヤカー

    アルミス リヤカー

      一輪車2才浅型プロ

      一輪車2才浅型プロ

        アルミ一輪車 OW-P

        アルミ一輪車 OW-P

          輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

          輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

            S10型 アルミハウスカー

            S10型 アルミハウスカー

              リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

              リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

                  一輪車3才深型プロ

                  一輪車3才深型プロ

                    HARAX 輪太郎 BS3000TG

                    HARAX 輪太郎 BS3000TG

                      アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

                      アルミ 2輪車 プラバスケット付 ノーパンクタイヤ

                        アルミ折畳みリヤカー

                        アルミ折畳みリヤカー

                          アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

                          アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー 側板パンチングメタル

                            メーカー アルインコ アルミス 浅香工業 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 アルミス 昭和ブリッジ販売 浅香工業 ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売
                            通常価格 30,329円 42,308円 11,875円 31,292円 286,099円 52,829円 37,417円 107,194円 14,835円 195,501円 33,906円 135,539円 158,150円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - 一輪・リヤカー その他台車 一輪・リヤカー - - 一輪・リヤカー 二輪運搬車 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー
                            本体材質 スチール製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 - -
                            均等荷重(kg) 100 80 100 100 350 - 80 - 100 350 100 - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4969182195798 - - - - - - - - - - - -

                            アルインコ プラバケット付キャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました