(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,612円
税込単価
14,973円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    780-3630
  • 質量(g):
    5600
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 長さ(mm):
    615
  • 幅(mm):
    415
  • 全高(mm):
    687

型番

MPB-602JSK-GN 解除

Loading...

図面

MPB-602JSK-GN

TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-602JSK-GN

1個

13,612( 14,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
【商品仕様】
・均等荷重(kg):100
・色:グリーン
・長さ(mm):615
・幅(mm):415
・高さ(mm):115
・全高(mm):687
・キャスター径(mm):75
・適合ストッパー:-
・組立目安:2人30分
・上段高さ(mm):687
・下段高さ(mm):115
・下段有効高さ(mm):483
・自在キャスター:TYE-75EL
・自在ストッパー付キャスター:TYE-75ELS
・組立式
・2段式
・自在キャスター、自在S付キャスター各2個
・上段均等荷重:30kg
・下段均等荷重:70kg
・2段式タイプ
・柵1段付
・トラスココード:780-3630
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑の型番MPB-602JSK-GNのページです。
型番MPB-602JSK-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

    連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

    連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

      連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

          連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

            連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

              TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

              TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                  樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                  樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                    樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                    樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                      TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

                      TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 13,612円 11,748円 10,890円 15,088円 12,085円 16,280円 18,863円 9,648円 29,463円 22,931円 40,105円 11,290円 10,979円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   14日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 300 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グリーン - - - - - グリーン - グリーン グリーン ライトグレー - -

                            TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました