(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB-503JSK-GN
連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO ルートバン 3ダンシキ サク1ダンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,354円
税込単価
22,389円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 全高(mm):
    943

型番

MPB-503JSK-GN 解除

Loading...

図面

MPB-503JSK-B

連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-503JSK-B図面

MPB-503JSK-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-503JSK-GN図面

MPB-603JSK-B

連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-603JSK-B図面

MPB-603JSK-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-603JSK-GN図面
商品情報を表示

MPB-503JSK-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-503JSK-GN

グリーン
780-3591
6700
515
385

1個

20,354( 22,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプの型番MPB-503JSK-GNのページです。
型番MPB-503JSK-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

    連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

          連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                  連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                  連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                        TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                        TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                          導電性ルートバン(平台車)

                          導電性ルートバン(平台車)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 16,280円 12,085円 15,088円 10,890円 11,748円 11,959円 11,317円 11,397円 11,568円 10,979円 9,648円 13,612円 8,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 運搬車 平台車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% -

                            連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPB-503JSK-B
                            MPB-603JSK-B
                            MPB-603JSK-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            16,280円

                            ( 17,908円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー780-35836700515385

                            17,260円

                            ( 18,986円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー780-36647800615415

                            21,575円

                            ( 23,733円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン780-36727800615415

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました