(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB-503JS-B
連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO ルートバン 3ダンシキ 370X500 4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,088円
税込単価
16,597円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    3段式タイプ
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 下段均等荷重(kg):
    60
  • 下段高さ(mm):
    115
  • 上段均等荷重(kg):
    20
  • 上段高さ(mm):
    888
  • 全高(mm):
    888
  • 中段均等荷重(kg):
    20
  • 中段高さ(mm):
    502
  • 中段有効高さ(mm):
    352
  • 下段有効高さ(mm):
    352
  • キャスター型番:
    TYE-75EL(自在)、TYE-75ELS(自在ストッパー付)
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、自在S付キャスター各2個

型番

MPB-503JS-B 解除

Loading...

図面

MPB-503JS-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-503JS-B図面

MPB-603JS-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-603JS-B図面

MPB-603JS-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-603JS-GN図面
商品情報を表示

MPB-503JS-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-503JS-B

ブルー
780-3567
6500
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
515
385

1個

15,088( 16,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプの型番MPB-503JS-Bのページです。
型番MPB-503JS-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

      連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

              連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

                    連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

                      樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

                      樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具

                        連結型樹脂製台車 ルートバン  ルートバン用

                        連結型樹脂製台車 ルートバン ルートバン用

                          ドンキーカート 平台車

                          ドンキーカート 平台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,088円 10,890円 11,397円 10,979円 11,959円 9,648円 11,568円 11,317円 16,280円 12,085円 639円 418円 12,649円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体
                            詳細タイプ 3段式タイプ 2段式 ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付) 2段式タイプ(ハンドル付) ハンドル付き2段式タイプ 2段式 2段式(4輪自在 ストッパー付) 2段式(ストッパー付) - 2段式/柵1段、4輪自在ストッパー付(自在キャスター、自在S付キャスター各2個) - - -

                            連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPB-603JS-B
                            MPB-603JS-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(mm) 幅(mm)

                            16,066円

                            ( 17,673円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー780-36487600荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%615415

                            20,083円

                            ( 22,091円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン780-36567600荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%615415

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました