(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB-502JSK-B
連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付 TRUSCO ルートバン 2ダンシキ サク1ダンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,085円 10,665円
税込単価
13,294円 11,732円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    2段式/柵1段、4輪自在ストッパー付(自在キャスター、自在S付キャスター各2個)
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 下段均等荷重(kg):
    70
  • 下段高さ(mm):
    115(こぼれ止め柵含む)
  • 上段均等荷重(kg):
    30
  • 上段高さ(mm):
    687(こぼれ止め柵含む)
  • 下段有効高さ(mm):
    483
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL(自在ストッパー付キャスター:TYE-75ELS)
  • 仕様:
    組立式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MPB-502JSK-B 解除

Loading...

図面

MPB-502JSK-B

連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付 MPB-502JSK-B図面

MPB-502JSK-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付 MPB-502JSK-GN図面

MPB-602JSK-B

連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付 MPB-602JSK-B図面
商品情報を表示

MPB-502JSK-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-502JSK-B

ブルー
780-3541
4800
515
385

4個

12,085円

10,665

( 11,732円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
・上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します(軽量物の積載時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付の型番MPB-502JSK-Bのページです。
型番MPB-502JSK-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

    連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

              連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

              連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                    連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                      連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                      連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                        アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                        アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                          リスキャリー 71・45小 平台車

                          リスキャリー 71・45小 平台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 神戸車輛製作所 コクゴ
                            通常価格 12,085円 16,280円 15,088円 10,890円 11,959円 11,317円 11,748円 9,648円 10,979円 11,568円 11,397円 98,718円 18,415円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   10日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 -
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            詳細タイプ 2段式/柵1段、4輪自在ストッパー付(自在キャスター、自在S付キャスター各2個) - 3段式タイプ 2段式 ハンドル付き2段式タイプ 2段式(ストッパー付) - 2段式 2段式タイプ(ハンドル付) 2段式(4輪自在 ストッパー付) ハンドル付き2段式タイプ(自在4輪、ストッパー付) - -
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - -

                            連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPB-502JSK-GN
                            MPB-602JSK-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            15,106円

                            ( 16,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン780-35594800515385

                            12,704円

                            ( 13,974円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー780-36215600615415

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました