(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPB-602JS-GN
連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO ルートバン 2ダンシキ 400X600 4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,391円
税込単価
15,830円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    2段式
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 下段均等荷重(kg):
    70
  • 下段高さ(mm):
    115
  • 上段均等荷重(kg):
    30
  • 上段高さ(mm):
    633
  • 全高(mm):
    633
  • 下段有効高さ(mm):
    483
  • キャスター型番:
    TYE-75EL(自在)、TYE-75ELS(自在ストッパー付)
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個

型番

MPB-602JS-GN 解除

Loading...

図面

MPB-502JS-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-502JS-B図面

MPB-502JS-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-502JS-GN図面

MPB-602JS-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-602JS-B図面

MPB-602JS-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-602JS-GN図面
商品情報を表示

MPB-602JS-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB-602JS-GN

グリーン
780-3613
5300
615
415

1個

14,391( 15,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプの型番MPB-602JS-GNのページです。
型番MPB-602JS-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

    連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

          TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

          TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

            TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

            TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

              連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

              連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                  樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                  樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                    樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                    樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 10,890円 12,085円 15,088円 16,280円 18,863円 13,612円 11,748円 11,216円 29,463円 22,931円 11,290円 10,979円 11,959円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 2段式 2段式/柵1段、4輪自在ストッパー付(自在キャスター、自在S付キャスター各2個) 3段式タイプ - - - - - - - - 2段式タイプ(ハンドル付) ハンドル付き2段式タイプ

                            連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPB-502JS-B
                            MPB-502JS-GN
                            MPB-602JS-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            10,890円

                            ( 11,979円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー780-35244600515385

                            13,614円

                            ( 14,975円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン780-35324600515385

                            11,511円

                            ( 12,662円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブルー780-36055300615415

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました