(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STA-20-SNU
A型タンク台車 ステン金具 NU車輪 TRUSCO SUS304 Aガタタンクダイシャ 20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,122円
税込単価
24,334円

【特長】・オールステンレス製のタンク用平台車です・本体、およびキャスター金具ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体・金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン
  • キャスター径(mm):
    75
  • 床面高さ(mm):
    98
  • 車輪:
    2輪自在・2輪自在ストッパー付
  • 仕様:
    完成品

型番

STA-20-SNU 解除

Loading...

外形図

STA-20-SNU

TRUSCO SUS304 A型タンク台車 20L ステン金具 NU車輪 外形図

STA-25-SNU

TRUSCO SUS304 A型タンク台車 25L ステン金具 NU車輪 外形図

STA-36-SNU

TRUSCO SUS304 A型タンク台車 36L ステン金具 NU車輪 外形図

STA-45-SNU

TRUSCO SUS304 A型タンク台車 45L ステン金具 NU車輪 外形図

STA-65-SNU

TRUSCO SUS304 A型タンク台車 65L ステン金具 NU車輪 外形図
商品情報を表示

STA-20-SNU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用容器(L)
積載面(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STA-20-SNU

4989999551327
818-9519
2950
20
Φ310

1個

22,122( 24,334円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製のタンク用平台車です
・本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームなど
・タンクの運搬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A型タンク台車 ステン金具 NU車輪の型番STA-20-SNUのページです。
型番STA-20-SNUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

    ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

    ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

      タンク台車 SUS304製

      タンク台車 SUS304製

        円形ドラム台車 ステンレスタイプ

        円形ドラム台車 ステンレスタイプ

          ステンレス 円形ドラム台車

          ステンレス 円形ドラム台車

            円形台車(上置きタイプ)

            円形台車(上置きタイプ)

              円形ドラム台車 オプション 受皿

              円形ドラム台車 オプション 受皿

                ドラムキャリー/替キャスター

                ドラムキャリー/替キャスター

                  ドラム缶運搬車 TDR-1

                  ドラム缶運搬車 TDR-1

                    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三商 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ エスコ トラスコ中山 大阪タイユー
                      通常価格 22,122円 44,621円 11,099円 73,185円 65,178円 30,754円 9,165円 2,204円 56,640円 322,532円
                      通常出荷日 8日目   8日目   10日目~   3日目   3日目   9日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                      商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 -
                      本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製
                      均等荷重(kg) 200 - - 300 250 - - - 300 500
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 -
                      材質1 本体・金具:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -

                      A型タンク台車 ステン金具 NU車輪のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      STA-25-SNU
                      STA-36-SNU
                      STA-45-SNU
                      STA-65-SNU
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 適用容器
                      (L)
                      積載面(mm)

                      29,167円

                      ( 32,084円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      4989999551334818-9520310025Φ340

                      23,075円

                      ( 25,383円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      4989999551341818-95213250.036Φ370

                      31,047円

                      ( 34,152円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      4989999551358818-9522340045Φ400

                      25,135円

                      ( 27,649円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      4989999551365818-9523360065Φ440

                      特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました