(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD-200-SNU
ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪 TRUSCO SUS304 ドラムカンダイシャ 200L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,077円
税込単価
101,285円

【特長】・オールステンレス製のドラム缶用平台車です。・本体、およびキャスター金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SD-200-SNU 解除

Loading...

外形図

SD-100-SNU

ドラム缶台車 (SUS3044) ステン金具 NU車輪 外形図

SD-200-SNU

TRUSCO SUS304 ドラム缶台車 200L ステン金具 NU車輪 外形図

SD-250-SNU

TRUSCO SUS304 ドラム缶台車 250L ステン金具 NU車輪 外形図

SD-300-SNU

TRUSCO SUS304 ドラム缶台車 300L ステン金具 NU車輪 外形図
商品情報を表示

SD-200-SNU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
キャスター径(mm)
適用容器(L)
床面高さ(mm)
積載面(mm)
車輪
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-200-SNU

300
4989999536492
818-5150
13800
本体・金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
100
200
137
Φ610
2輪自在・2輪自在ストッパー付
完成品

1個

92,077( 101,285円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
・本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
・十字型タイプです。
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームなど。
・ドラム缶の運搬。
【材質】
・本体・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪の型番SD-200-SNUのページです。
型番SD-200-SNUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

    A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

    A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

      ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

      ドラム缶運搬車 TDR-1用交換部品

        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

          円形ドラム台車 ステンレスタイプ

            タンク台車 SUS304製

            タンク台車 SUS304製

              ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

              ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)

                ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

                ドラム缶運搬車 TDR-2用交換部品

                  ステンレス 円形ドラム台車

                  ステンレス 円形ドラム台車

                    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                      円形ドラム台車 オプション 受皿

                      円形ドラム台車 オプション 受皿

                        廃液回収トレーワゴン

                        廃液回収トレーワゴン

                          ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                          ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー サカエ 三商 大阪タイユー トラスコ中山 サカエ 神戸車輛製作所 サカエ アズワン 大阪タイユー
                            通常価格 44,621円 22,122円 9,131円 322,532円 73,185円 11,099円 220,000円 7,207円 65,178円 228,045円 9,165円 18,372円 182,187円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   3日目   10日目~   8日目   4日目   3日目   5日目   3日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 運搬車 -
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 - スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 - ステンレス製 - スチール製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 オプション - 本体 本体 本体 オプション 本体 - オプション 本体 -

                            ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD-100-SNU
                            SD-250-SNU
                            SD-300-SNU
                            SD-350-SNU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 キャスター径(mm) 適用容器
                            (L)
                            床面高さ(mm) 積載面(mm) 車輪 仕様

                            44,621円

                            ( 49,083円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            200---本体・金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンウレタン7510098Φ4752輪自在・2輪自在ストッパー付完成品

                            109,059円

                            ( 119,965円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4504989999536508818-515116900本体・金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンウレタン125250173Φ7352輪自在・2輪自在ストッパー付完成品

                            105,614円

                            ( 116,175円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4504989999536515818-515216900本体・金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンウレタン125300173Φ7352輪自在・2輪自在ストッパー付完成品

                            109,059円

                            ( 119,965円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4504989999536522818-515316900本体・金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンウレタン------

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました