(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,460円
税込価格
3,806円

「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。後輪固定キャスター・前輪自在キャス...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
キャスター径(mm)
タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
818-7993
175
固定(後輪)
436.000

4個

3,460( 3,806円 )

4日目

818-7994
90
自在(前輪)
322.000

4個

3,460( 3,806円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。
後輪固定キャスター・前輪自在キャスターの両仕様を取り揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスター

    バスケットカート

    バスケットカート

      KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

      KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

        太幸 のぼり収納カート NSC-1

        太幸 のぼり収納カート NSC-1

          4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

          4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

            リス RBカート129・425ベース

            リス RBカート129・425ベース

              ピッキングカート VC-705M/VC-705ML

              ピッキングカート VC-705M/VC-705ML

                4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

                4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

                  ショッピングカートM1506H

                  ショッピングカートM1506H

                    ピッキングカート(大型バケットタイプ)

                    ピッキングカート(大型バケットタイプ)

                      ダンボールカートテープホルダー

                      ダンボールカートテープホルダー

                        6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                        6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                          サンコー サンカートラック 茶

                          サンコー サンカートラック 茶

                            メーカー SECO 太幸 カイザークラフト 太幸 ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 スーパーメイト ワコーパレット 河淳 スーパーメイト 河淳 ワコーパレット 三甲
                            通常価格 3,460円 5,043円 8,750円 73,742円 6,221円 38,743円 10,491円 6,125円 69,971円 28,587円 2,845円 33,773円 76,689円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   1日目   8日目   4日目   9日目   8日目   4日目   18日目   8日目   19日目   7日目   8日目  
                            本体/オプション オプション 本体 オプション - オプション 本体 本体 オプション - 本体 オプション 本体 本体

                            SECO 多機能折りたたみカート CLAX” 取り替えキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました