(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,190円 ~ 10,722円  特別価格 
税込価格
10,109円 ~ 11,794円  特別価格 

【特長】・伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。・φ75省音キャスター採...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    100
  • 質量(g):
    3120.0
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:アルマイト加工
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂●ストッパー:ポリカーボネート
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    790
  • 高さ(mm):
    133
  • 長さ(mm):
    465
  • 幅(mm):
    390
  • 付属ストッパー:
    KW-GJS
  • 取替キャスター(固定):
    TYER-75ELB、TYER-75ELB-WC-LGN、TYER-75ELB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-LGN
  • 取替キャスター(自在):
    TYEF-75ELB、TYEF-75ELB-WC-LGN、TYEF-75ELB-WC-OW

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

WP-2G-B-JS

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) WP-2G-B-JS図面

WP-2G-P-JS

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) WP-2G-P-JS図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) 取扱説明書-1小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999484311
818-7000

1個

10,722( 11,794円 )

1日目

ブラック
4989999484335
818-7002

2個

9,190円

8,578

( 9,436円 )

1日目

ピンク
4989999484403
818-7009

2個

9,190円

8,578

( 9,436円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
・φ75省音キャスター採用で音が静かです。
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。また、タイヤ痕がつくのを軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

      小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

      小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

          運搬車用取り替えキャスター

          運搬車用取り替えキャスター

            樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

            樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

              静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

                  静かな台車(折りたたみハンドル式)

                  静かな台車(折りたたみハンドル式)

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 9,190円 7,030円 6,087円 4,805円 430円 7,148円 30,653円 366円 9,230円 36,173円 31,791円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   4日目   8日目  
                        均等荷重(kg) 100 100 100 100 - 100 - - - 200 200
                        質量(g) 3120.0 2920.0 4100 3900 - 4070 - 145 - 9400 13000
                        材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - - - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 金具:スチール - - -
                        材質2 ハンドル:アルミ ハンドル:アルミ - ハンドル:スチール - ハンドル:スチール - 車輪:静音エラストマー - - -
                        材質3 ハンドル表面処理:アルマイト加工 ハンドル表面処理:アルマイト加工 - ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 - キャスター金具:スチール - - - - -

                        小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました