(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールSUS水槽台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWTD-100
オールSUS水槽台車 TRUSCO オールSUS スイソウダイシャ 100L 1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410,258円
税込単価
451,284円

【特長】・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です・フタ、配管はオプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドルタイプ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • ご注文時にヘルールサイズは1.5Sか2Sをお選びください。

型番

SWTD-100 解除

Loading...

商品情報はSWTD-100の情報となります。ご注意ください。

図面

SWTD-100

オールステンレス水槽台車 (固定ハンドルタイプ) 図面
商品情報を表示

SWTD-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWTD-100

-
-
-
-
-
125
557
780
480

1個

410,258( 451,284円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です
・フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします
【用途】
・食品工場、研究所など

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • ご注文時にヘルールサイズは1.5Sか2Sをお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールSUS水槽台車の型番SWTD-100のページです。
型番SWTD-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールSUS水槽台車

オールSUS水槽台車

    オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

    オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

      オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

      オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

        ステンレスパール台車 荷台皿形

        ステンレスパール台車 荷台皿形

          オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

          オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

            オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

            オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)SUAD1シリーズ

              TRUSCO キックバケツ 本体

              TRUSCO キックバケツ 本体

                充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                    オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                    オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                      オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                      オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

                          鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

                          鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワキタ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 410,258円 179,554円 251,400円 97,965円 220,040円 346,163円 23,725円 27,126円 107,507円 170,092円 217,325円 25,960円 57,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   4日目   3日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   9日目~  
                            商品タイプ その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - その他台車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - 鋼鉄製
                            詳細タイプ 固定ハンドルタイプ - 固定ハンドルタイプ(自在キャスター、固定キャスター各2個) - - - - - - - 固定ハンドルタイプ - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - - 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 荷台:スチール -
                            材質3 キャスター金具:ステンレス キャスター金具:ステンレス - - - 車輪:ナイロンホイール、ウレタン - - - キャスター金具:ステンレス - 金網:スチール -

                            オールSUS水槽台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWTD-150
                            SWTD-200
                            SWTD-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                            448,046円

                            ( 492,851円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5004989999551648818-5163150000車輪:ナイロンウレタン150554940600

                            498,960円

                            ( 548,856円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500--200000車輪:ナイロンウレタン150660940600

                            658,491円

                            ( 724,340円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500--400000車輪:ナイロンウレタン1508001150750

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました