(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,386円 ~ 6,184円
税込価格
4,825円 ~ 6,802円

トラスコ中山のオールSUS製運搬車用の足踏みストッパーです。ストッパーを踏み込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    塩化ビニール

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

取付例

図面

SUS-100KS

オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型 図面

SUS-300KS

オールステンレス台車用足踏みストッパー 図面

型番リスト

型番
適合台車機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS-101NU、SUS-108NU
200

1個

4,386( 4,825円 )

1日目

SUS-301NU、SUS-302NU
500

1個

6,184( 6,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山のオールSUS製運搬車用の足踏みストッパーです。
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
【仕様】
・適合台車
 SUS-100KS:SUS-101NU、SUS-108NU
 SUS-300KS:SUS-301NU、SUS-302NU

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

    TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

    TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

      プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

        アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

        アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 10.2kg

          プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

          プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

            プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪用)

            プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪用)

              ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

              ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドル/740~946mm)

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                  ペダル式ワンタッチストッパー

                  ペダル式ワンタッチストッパー

                    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 5.2kg

                    アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 130φ 5.2kg

                      TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                      TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

                        樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                        樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)

                          ドーリー台車

                          ドーリー台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 ヒシ
                            通常価格 4,386円 3,798円 19,224円 21,033円 14,076円 9,227円 23,986円 22,432円 8,222円 14,680円 1,464円 14,191円 12,431円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   8日目   2日目~   5日目~   9日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 - - - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - コンテナ台車
                            本体/オプション オプション オプション 本体 オプション オプション オプション 本体 本体 オプション - オプション オプション 本体
                            材質1 ステンレス(SUS304) スチール - - 本体:スチール 本体:スチール - マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)、ストッパー:スチール - - ポリカーボネイト スチール -
                            材質2 塩化ビニール - - - 表面処理:三価クロムメッキ 表面処理:三価クロムメッキ - - - - - - -

                            オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました