(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
  • 数量スライド割引

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付 (レビュー)

通常価格(税別)
32,428円 ~ 32,453円
税込価格
35,671円 ~ 35,698円
通常出荷日
1日目~
積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプのストッパー付運搬車。
【特長】
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターでクラス最軽量を実現。
・色がブラックの台車で、床を傷付けないカバーが付いている。
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる。
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる。
・エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性、静音性に優れている。
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品。
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適。

(i)ご注意

  • ストッパーはお客様での取り付けになります。

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    追加設備として使用しています
    評価 4.0満足度:4.02024/03/22
    新棟を建てた際、作業場での大型の製品、部品の移動用に追加設備として樹脂製を購入しました。金属製に比べ使い心地が良かったですし、荷物を空で移動するとき持ち運びも軽くて苦にならないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

    樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

    樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

      樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

      樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

          大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

          大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

            カナツー ジャック300ーコテイ

            カナツー ジャック300ーコテイ

              静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

              静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

                アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ

                アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                  樹脂大型台車 ハンドル固定式

                    静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                    静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

                      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

                        金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

                        金沢車輛 環境静音スチール台車 NHT-101S

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー カナツー トラスコ中山 金沢車輛 カナツー トラスコ中山 三商 トラスコ中山
                            通常価格 32,428円 26,736円 26,688円 20,490円 69,369円 17,572円 32,398円 19,175円 17,415円 32,767円 27,695円 15,170円 13,155円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   7日目   2日目~   4日目   6日目   5日目   1日目~   19日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 アルミ製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製
                            騒音対策 あり - - あり - - あり - - あり あり - あり
                            均等荷重(kg) 400 400 400 400 180 - - 150 300 - 400 - 200
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。