(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-906F2-BK
樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ) TRUSCO カルティオビッグフラット カイテン 900

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,716円
税込単価
29,388円

積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプの運搬車。【特長】・均等荷重400k...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 詳細タイプ:
    折りたたみ回転ハンドルタイプ
  • 質量(g):
    13800
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:特殊鋼
  • 材質4:
    車輪:ナイロン芯・ゴム
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    975
  • 高さ(mm):
    218.5
  • 長さ(mm):
    930
  • 幅(mm):
    665
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、滑り止めゴム付
  • ハンドル表面処理:
    メラミン焼き付け塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MPK-906F2-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MPK-906F2-B400ブルー930×665×218.5975125MPK-900FB13.8
MPK-906F2-BK400ブラック930×665×218.5975125MPK-900FB13.8
MPK-906F2-OG400オリーブ930×665×218.5975125MPK-900FB13.8
  • 完成品。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個。
  • 折りたたみ回転ハンドルタイプ。
  • 材質:荷台/再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル/スチール、ハンドル表面処理/メラミン焼き付け塗装、キャスター金具/特殊鋼、車輪/ナイロン芯・ゴム。
キャスター径自在固定
φ125(直径125mm)TAMG-125NRBTAMR-125NRB

取り替えキャスター。

床を傷つけないカバー付。

床を傷つけないカバー付。

 
積載例/50Lコンテナが2個横に並べて積載可能。

積載例/50Lコンテナが2個横に並べて積載可能。

ハンドルの回転例。

ハンドルの回転例。

 
メッシュ天板/地面と車輪の騒音が上に抜けることで反響音が発生しにくいリブ構造を適用。

メッシュ天板/地面と車輪の騒音が上に抜けることで反響音が
発生しにくいリブ構造を適用。

平台車として使用可能。

平台車として使用可能。

 
エアーキャスター/超特殊強力鋼により、スムーズな旋回始動力、軽量化、高耐久、低騒音、長寿命を実現。作業性の向上と疲労軽減を追求した革新的なキャスター。。

エアーキャスター/超特殊強力鋼により、スムーズな旋回始動力、
軽量化、高耐久、低騒音、長寿命を実現。
作業性の向上と疲労軽減を追求した革新的なキャスター。

図面

MPK-906F2-B

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) 図面

MPK-906F2-BK

樹脂台車 カルティオビッグフラット 回転 900×600mm 黒 図面

MPK-906F2-OG

樹脂台車 カルティオビッグフラット 回転 900×600mm オリーブ 図面

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 空気入り車輪ではありません。

商品情報を表示

MPK-906F2-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-906F2-BK

ブラック

1個

26,716( 29,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターでクラス最軽量を実現
・床を傷付けないカバーが付いている
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる
・エアーキャスターの採用で取り回しが軽くなり、操作性と静音性に優れている
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)の型番MPK-906F2-BKのページです。
型番MPK-906F2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)

    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付

      樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

      樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

        樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

        樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

          エルビーキャリー

          エルビーキャリー

            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

              自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

              自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ライトボーイ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                  通常価格 26,688円 32,428円 26,736円 7,148円 118,170円 27,695円 78,092円 31,613円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   3日目   2日目~  
                  商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                  本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                  均等荷重(kg) 400 400 400 100 300 400 500 -
                  詳細タイプ 折りたたみ回転ハンドルタイプ 折りたたみ回転ハンドルタイプ 折りたたみ回転ハンドルタイプ 折りたたみハンドルタイプ - - - -
                  質量(g) 13800 15000 - 4070 - - - -

                  樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MPK-906F2-B
                  MPK-906F2-OG
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  26,688円

                  ( 29,357円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ブルー

                  26,688円

                  ( 29,357円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  オリーブ

                  折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました