(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP-6039N2-P-JS
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 TRUSCO コマワリクン ショウオンGシャリン 600X3

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 MP-6039N2-P-JS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,087円
税込単価
6,696円

【特長】・75mm径省音キャスター採用で音が静かです。・エラストマー樹脂車輪の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 質量(g):
    4100
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    790
  • 高さ(mm):
    125
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    390
  • 付属ストッパー:
    ポリカーボネート製ストッパー(KW-GJS)
  • 騒音値(dB):
    40.75
  • 車輪材質:
    エラストマー樹脂
  • ハンドル:
    スチール
  • ハンドル表面処理:
    メラミン焼付塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • キャスター仕様:
    自在キャスター×2、固定キャスター×2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

型番

MP-6039N2-P-JS 解除

Loading...

MP-6039N2-P-JS の仕様・寸法情報

商品情報

図面

MP-6039N2-B-JS

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 MP-6039N2-B-JS図面

MP-6039N2-BK-JS

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 MP-6039N2-BK-JS図面

MP-6039N2-P-JS

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 MP-6039N2-P-JS図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付 取扱説明書

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-6039N2-P-JS

ピンク
4989999484090
818-6978

2個

6,087( 6,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・75mm径省音キャスター採用で音が静かです。
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
・縦置きできます。
・色のバリエーションが選べます。
【用途】
・事務所などで物品の運搬や移動
・ごみ出しなど
【仕様】
・完成品
・キャスター:自在×2、固定×2
・樹脂製ストッパー(KW-GJS)付き
・折りたたみハンドル
・均等荷重:100kg
・長さ:600mm
・幅:390mm
・高さ:125mm
・ハンドル高さ:790mm
・キャスター径:75mm
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(再生率100%)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:メラミン焼付塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂
・ストッパー:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

MP-6039N2-P-JSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付の型番MP-6039N2-P-JSのページです。
型番MP-6039N2-P-JSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

          静かな台車(折りたたみハンドル式)

          静かな台車(折りたたみハンドル式)

            静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

            静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

              静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

              静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                アズワン 静音樹脂運搬車

                アズワン 静音樹脂運搬車

                  小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

                  小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

                    小型樹脂運搬車 こまわり君  weego 兼用カバー

                    小型樹脂運搬車 こまわり君 weego 兼用カバー

                      樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                      樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

                          樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン カナツー カナツー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 6,087円 9,190円 7,030円 4,805円 9,230円 30,653円 19,566円 50,400円 366円 445円 7,148円 19,900円 47,056円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 -
                            騒音対策 あり - - あり あり あり あり - - - あり あり -
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 - - - 300 - - 100 - -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 -

                            小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-6039N2-B-JS
                            MP-6039N2-BK-JS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            7,247円

                            ( 7,972円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー4989999483963818-6972

                            7,247円

                            ( 7,972円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック4989999483987818-6974

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました