(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,464円
税込単価
1,610円

【製品仕様】・こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパーです。・材質:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    weego兼用G車輪用樹脂ストッパー
  • 適合台車機種:
    MP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ
  • JANコード:
    4989999483949
  • トラスココード:
    818-6970
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    ポリカーボネイト

Loading...

図面

KW-GJS

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KW-GJS

2個

1,464( 1,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパーです。
・材質:ポリカーボネイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパーの型番KW-GJSのページです。
型番KW-GJSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー

    樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

    樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

      折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  フタ

      折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ フタ

        30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

        30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)

          特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

          特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg

            ストッパー金具

            ストッパー金具

              簡易キャリー ラクゴロ

              簡易キャリー ラクゴロ

                110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)

                110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)

                  運搬車用ストッパー/ブレーキ

                  運搬車用ストッパー/ブレーキ

                    プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在4輪用)

                      伸縮式収納キャリー

                      伸縮式収納キャリー

                        樹脂ハンドカー オプション コボレ止め

                        樹脂ハンドカー オプション コボレ止め

                          ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                          ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ サカエ カナツー ケニス エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ 三甲
                            通常価格 1,464円 1,753円 14,633円 715円 34,412円 8,167円 1,606円 834円 4,377円 13,138円 47,535円 10,710円 1,144円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 カゴ車 - 運搬車 運搬車 平台車 - 運搬車 - その他台車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 - - スチール製 スチール製 樹脂製 - - - - - -
                            本体/オプション オプション - オプション - 本体 オプション 本体 - オプション オプション 本体 オプション オプション
                            詳細タイプ weego兼用G車輪用樹脂ストッパー アクロ用樹脂ストッパー - - - - - - - ドンキーカート用リング式ストッパー(自在4輪用) - - -
                            適合台車機種 MP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ AC-1、AC-1PC - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            台車のストッパー
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/26
                            トラスコの樹脂台車「こまわりくん」のキャスターの動きがすごく軽く、ストッパーがないと少しの傾斜でも動きそうなほど軽いです。専用のストッパなので取り付けもビスを外すだけで簡単にできました。操作もしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            こまわりくんのストッパー
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/23
                            取り付けも簡単でストッパーも問題なく使用できます。樹脂製なので耐久性が心配ですが今のところ大丈夫です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました