(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,940円 26,042円
税込単価
29,634円 28,646円

【特長】・ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。・固定の大型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999484823
  • トラスココード:
    819-4978
  • 質量(g):
    14000
  • 材質1:
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm):
    200
  • ハンドル高さ(mm):
    1100
  • 高さ(mm):
    1300
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    580
  • すくい板長さ×幅(mm):
    470×125
  • 車輪:
    φ200固定車輪×2個、φ75補助車輪(自在)×2個
  • 組立/完成:
    完成品

Loading...

図面

ITA-1

TRUSCO 板物搬送台車 イタチ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ITA-1

1個

26,940円

26,042

( 28,646円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
・固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 板物搬送台車 イタチの型番ITA-1のページです。
型番ITA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

      カートポケット 運搬台車用オプション

      カートポケット 運搬台車用オプション

        ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

        ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

          自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

          自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

            ハンドル式特大型台車

            ハンドル式特大型台車

              運搬車用取り替えキャスター

              運搬車用取り替えキャスター

                自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                  プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                          運搬車用取り替えハンドル

                          運搬車用取り替えハンドル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 サカエ アズワン トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 26,940円 4,377円 1,594円 18,091円 78,092円 57,475円 430円 86,512円 31,594円 11,082円 16,741円 4,703円 4,260円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   12日目   1日目~   3日目   8日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 200 - - - 500 500 - 700 - - - - -
                            本体/オプション 本体 オプション オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 オプション オプション
                            JANコード 4989999484823 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 板物搬送台車 イタチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました