(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式牽引車専用充電器 日本国内用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式牽引車専用充電器 日本国内用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,572円
税込単価
54,529円

movexx社製充電式牽引車の専用充電器です。【特長】・温度ヒューズにより変圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    充電器
  • JANコード:
    4562327422959
  • 適合機種:
    OPT0106、335474
  • トラスココード:
    819-5159
  • 品名:
    リチウムイオンバッテリー用充電器
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    コード類:ビニール被膜銅線
  • 材質3:
    制御基板:紙フェノール材
  • 質量(g):
    3200

(i)ご注意

  • 日本仕様の製品となっております。日本国内に限ってご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HC24-5.0C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC24-5.0C

1個

49,572( 54,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

movexx社製充電式牽引車の専用充電器です。
【特長】
・温度ヒューズにより変圧器の異常温度上昇から保護します。
・過電流、出力端子の短絡、逆接続に対して自動保護します。
【仕様】
・入力:AC 100V 50~60Hz
・出力:DC 24V 5A
・適合機種:OPT0106、335474

(i)ご注意

  • 日本仕様の製品となっております。日本国内に限ってご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式牽引車専用充電器 日本国内用の型番HC24-5.0Cのページです。
型番HC24-5.0Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式牽引車専用充電器 日本国内用

充電式牽引車専用充電器 日本国内用

    アイケー ハンドブレーキ台車

    アイケー ハンドブレーキ台車

      コンパクト充電式牽引車用オプション

      コンパクト充電式牽引車用オプション

        樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

        樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

          アルミ製 折りたたみ式台車

          アルミ製 折りたたみ式台車

            ハンドトラック/キャリー

            ハンドトラック/キャリー

              EBサイクルバッテリー

              EBサイクルバッテリー

                充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

                  アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                  アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                    プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車  (折りたたみハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

                        環境静音中型樹脂台車

                        環境静音中型樹脂台車

                          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                            メーカー ADT 石川製作所 Movexx カナツー ナイキ ケニス ミラクール(シロキ) ワキタ 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 ハラックス
                            通常価格 49,572円 13,404円 285,998円 35,672円 41,277円 11,681円 26,961円 27,126円 16,606円 30,037円 25,200円 9,846円 33,900円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   7日目   13日目   7日目~   4日目   3日目   5日目~   8日目   1日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ 移動式リフター - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 充電器 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562327422959 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 OPT0106、335474 - - - - - - - - - - - -

                            充電式牽引車専用充電器 日本国内用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました