(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-2-100NU-S
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ TRUSCO オールステンダイシャ 900X600 パイ

オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ AS-2-100NU-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
180,463円 117,896円
税込単価
198,509円 129,686円

荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプのキャスターストッパー付き運搬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    164
  • 車輪材質:
    ナイロンウレタン
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ストッパー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により寸法、細部の形状が異なることがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AS-2-100NU-S 解除

Loading...

AS-2-100NU-S の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AS-1-100NU-S2001,200×750×16483010024
AS-2-100NU-S200900×600×16483010020
AS-3-100NU-S200800×450×16483010018
  • 完成品。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • 固定ハンドルタイプ。
  • 材質:ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロンウレタン。

図面

AS-1-100NU-S

オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付 図面

AS-2-100NU-S

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU S付 図面

AS-3-100NU-S

TRUSCO オールステン台車 800X450 φ100NU S付 図面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-2-100NU-S

4989999568158
818-9394
20000
900
600

1個

180,463円

117,896

( 129,686円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプのキャスターストッパー付き運搬車。
【特長】
・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がSUS304製のオールステンレス台車です。
・キャスター金具もステンレス採用で、食品工場やクリーンルームでの使用に適しています。
・キャスターは自在と固定が各2個で、組み立て不要の完成品です。
・車輪はナイロンウレタンを採用。
【用途】
・食品工場、研究所などで荷物や物品の運搬・移動に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により寸法、細部の形状が異なることがあります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

AS-2-100NU-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズの型番AS-2-100NU-Sのページです。
型番AS-2-100NU-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

      オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

      オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

        TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

        TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

          オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

          オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

            ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

              オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

              オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

                オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 165,766円 241,560円 104,671円 102,896円 78,356円 80,921円 181,170円 217,325円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   8日目  
                  商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                  本体材質 ステンレス製 - - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製
                  均等荷重(kg) 200 200 - 200 200 - 200 200
                  本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 - -
                  キャスター径(mm) 100 100 - 100 100 - 100 100

                  オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AS-1-100NU-S
                  AS-3-100NU-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                  167,568円

                  ( 184,325円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  4989999568073818-9386240001200750

                  165,766円

                  ( 182,343円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  4989999568233818-940218000800450

                  固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました