(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,896円
税込単価
113,186円

【特長】・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999568141
  • トラスココード:
    818-9393
  • 質量(g):
    20000
  • 材質1:
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    164
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600

型番

AS-2-100NU 解除

Loading...

図面

AS-2-100NU

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-2-100NU

1個

102,896( 113,186円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
・キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):200
・長さ(mm):900
・幅(mm):600
・高さ(mm):164
・ハンドル高さ(mm):830
・キャスター径(mm):100
・完成品
・自在キャスター、固定キャスター各2個
・固定ハンドルタイプ
・JANコード:4989999568141
・トラスココード:818-9393
・質量:20kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NUの型番AS-2-100NUのページです。
型番AS-2-100NUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

    オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

    オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

      オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

      オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100

        オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

        オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

          オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

          オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

            オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

              オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 102,896円 165,766円 138,739円 104,671円 127,782円 241,560円 78,356円 114,428円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 -
                  本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - - - ステンレス製 -
                  均等荷重(kg) 200 200 200 - 200 200 200 -
                  本体/オプション 本体 本体 本体 - - 本体 本体 -
                  JANコード 4989999568141 - - - - 4989999568110 - -

                  TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NUのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました