(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-3-100NU
オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO オールステンダイシャ 800X450 パイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,356円
税込単価
86,192円

荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプの運搬車。【特長】・板厚1.5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    164
  • 組立/完成:
    完成品

型番

AS-3-100NU 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AS-1-100NU2001,200×750×16483010024
  • 完成品。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • 固定ハンドルタイプ。
  • 材質:ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロンウレタン。

図面

AS-1-100NU

オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) 図面
商品情報を表示

AS-3-100NU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-3-100NU

4989999568226
818-9401
18000
800
450

1個

78,356( 86,192円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がSUS304製のオールステンレス台車。
・キャスターもSUS金具で、食品工場やクリーンルームでの使用に適している。
・自在キャスターと固定キャスターの各2個付いて、組み立て不要の完成品。
・車輪はナイロンウレタンを採用。
【用途】
・食品工場、研究所等の荷物の運搬作業をする際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)の型番AS-3-100NUのページです。
型番AS-3-100NUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

    TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

    TRUSCO オールステン台車 900X600 φ100NU

      オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

      オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

        オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

        オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

          オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

          オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

            オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

            オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

              オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

              オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

                ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

                ステンレス運搬台車 ニューウィング NW型

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
                  通常価格 78,356円 102,896円 251,400円 179,554円 170,092円 220,040円 217,325円 80,921円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目~  
                  商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                  本体材質 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製
                  均等荷重(kg) 200 200 200 200 200 200 200 -
                  本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                  材質1 ステンレス(SUS304) 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AS-1-100NU
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                  175,191円

                  ( 192,710円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  4989999568066818-9385240001200750

                  固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました