(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクロキャリー専用滑り止めゴムセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC-1SGSET-W
アクロキャリー専用滑り止めゴムセット【10個入り】 アクロキャリー AC-1ヨウスベリドメゴムセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円

【製品仕様】・アクロキャリー専用滑り止めゴムセットです。・材質:エラストマー樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    滑り止めゴムセット
  • 適合台車機種:
    AC-1、AC-1PC
  • 質量(g):
    24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AC-1SGSET-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番適合機種セット入数
(個)
質量
(g)
AC-1SGSET-GNAC-1、AC-1PC1024
AC-1SGSET-WAC-1、AC-1PC1024

図面

AC-1SGSET-GN

アクロキャリー専用滑り止めゴム 滑り止めゴム AC-1SGSET-GN図面

AC-1SGSET-W

アクロキャリー専用滑り止めゴム 滑り止めゴム AC-1SGSET-W図面

使用方法・使用事例

使用事例

滑り止め対策として。

滑り止め対策として。

商品情報を表示

AC-1SGSET-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-1SGSET-W

4989999427844
821-7937
-

1パック

10個入り

776( 854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・アクロキャリー専用滑り止めゴムセットです。
・材質:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクロキャリー専用滑り止めゴムセットの型番AC-1SGSET-Wのページです。
型番AC-1SGSET-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクロキャリー専用滑り止めゴムセット

アクロキャリー専用滑り止めゴムセット

    静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

    静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

      ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

      ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

        台車用キャスター

        台車用キャスター

          125mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-7用)

          125mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-7用)

            台車用グリップ GG12・GG13

            台車用グリップ GG12・GG13

              HARAX 楽太郎 RAL-1750

              HARAX 楽太郎 RAL-1750

                TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

                TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

                  125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

                  125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

                    アルミ製収穫台車 楽太郎

                    アルミ製収穫台車 楽太郎

                      HARAX 楽太郎 RA-100

                      HARAX 楽太郎 RA-100

                        HARAX 楽太郎 RA-80

                        HARAX 楽太郎 RA-80

                          固定/自在金具キャスター

                          固定/自在金具キャスター

                            メーカー トラスコ中山 カナツー 三甲 金沢車輛 エスコ カーボーイ ハラックス トラスコ中山 エスコ ハラックス ハラックス ハラックス エスコ
                            通常価格 776円 2,824円 1,144円 2,308円 1,790円 770円 87,000円 355円 2,920円 114,399円 106,800円 54,689円 910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - その他台車 - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 スチール製 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - - -
                            詳細タイプ 滑り止めゴムセット - - - - - - - - - - - -
                            適合台車機種 AC-1、AC-1PC - - - - - - OH-3用 - - - - -

                            アクロキャリー専用滑り止めゴムセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC-1SGSET-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質1

                            924円

                            ( 1,016円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999427837821-7936エラストマー樹脂

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました