(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,148円
税込価格
7,863円

【特長】・天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 質量(g):
    4070
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 高さ(mm):
    125
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    390
  • 付属ストッパー:
    AC-1JS
  • 騒音値(dB):
    42.93
  • 取替キャスター(固定):
    TAMR-125NRB
  • 取替キャスター(自在):
    TAMG-125NRB
  • 仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付(AC-1JS)
  • ハンドル表面処理:
    メラミン焼き付け塗装
  • 組立/完成:
    完成品

(i)ご注意

  • 転倒防止機能はありません。転倒にご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

  • 完成品。
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
  • ストッパー付。
  • 騒音値:42.93dB。
  • 折りたたみハンドルタイプ。
  • 材質:荷台/再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル/スチール、ハンドル表面処理/メラミン焼き付け塗装、キャスター金具/スチール、車輪/エラストマー樹脂。
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AC-1-BK-S100ブラック600×390×125890754.07
キャスター径自在固定
φ75(直径75mm)TYE-75EL-WC-OW
TYE-75EL-WC-LGN
TYER-75ELG-WC-OW
TYER-75ELG-WC-LGN
オフホワイト
ライトグリーン

取り換えキャスター

天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かになる。

天板をメッシュ構造にすることで、
床面からの反響音を抑え走行が静かになる。

メッシュ拡大写真。

メッシュ拡大写真。

ハンドルを後ろ斜めにして、引張りながら荷物を運ぶことができる。

ハンドルを後ろ斜めにして、
引張りながら荷物を運ぶことができる。

平台車としても使用可能。

平台車としても使用可能。

図面

AC-1-B-S

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付 AC-1-B-S図面

AC-1-BK-S

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付 AC-1-BK-S図面

AC-1-P-S

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付 AC-1-P-S図面

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999484557
819-4951

1個

7,148( 7,863円 )

1日目

ブラック
4989999484540
819-4950

1個

7,148( 7,863円 )

1日目

ピンク
4989999484687
819-4964

1個

7,148( 7,863円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
・ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
・ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
・立て置きできます。

(i)ご注意

  • 転倒防止機能はありません。転倒にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

        小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

        小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

          320×500mm/100kgコンパクト運搬車

          320×500mm/100kgコンパクト運搬車

            静かな台車(折りたたみハンドル式)

            静かな台車(折りたたみハンドル式)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 エスコ アズワン
              通常価格 7,148円 7,030円 9,190円 10,830円 14,987円 9,230円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ 運搬車 - - - 運搬車 運搬車
              本体材質 樹脂製 - - - 樹脂製 樹脂製
              騒音対策 あり - - - - あり
              均等荷重(kg) 100 100 100 - 100 -
              本体/オプション 本体 - - - 本体 本体

              樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              電化製品を検査する際に
              評価 5.0満足度:5.02019/07/09
              浄水器を載せて検査するために利用しています。物凄く用途にピッタリと合っていて、使いやすくて重宝しています。40㎏のものを載せていますが、タイヤの操作性も軽くて動かしやすく満足しています。大体100㎏の大きいサイズしかなく、この商品しかありませんでした。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました