(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3024N
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) TRUSCO ドンキーカート コテイシキカンイ2ダン 9

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,683円
税込単価
32,651円

【特長】・メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    マット:塩化ビニール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 組立目安:
    1人20分

Loading...

図面

1084N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) 1084N図面

3024N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段) 3024N図面
商品情報を表示

3024N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
下段均等荷重(kg)
上段均等荷重(kg)
上段高さ(mm)
騒音値(dB)
下段有効高さ(mm)
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3024N

300
300NKB、300NS、300NJB
4989999484489
818-7017
27000
130
205
915
615
220
50
705
-
488
TR-130K
TR-130J

1個

29,683( 32,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)の型番3024Nのページです。
型番3024Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)

      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

      プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 固定ハンドルタイプ

        プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) ハンドブレーキタイプ

        プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付) ハンドブレーキタイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

          プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

            プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

            プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)

              プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

              プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                  プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                  プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                      静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

                      静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                          プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪・固定2輪用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 佐野車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,200円 23,520円 29,017円 96,201円 65,235円 31,613円 39,093円 99,245円 87,013円 29,348円 23,747円 36,799円 14,076円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   2日目~   6日目   4日目~   6日目   1日目~   8日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 -
                            騒音対策 あり - - - - - - - - あり - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション
                            材質1 マット:塩化ビニール - - - - - - - - - - - 本体:スチール

                            プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ・引き抜き式簡易2段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1084N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            適合ストッパー JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 下段均等荷重(kg) 上段均等荷重(kg) 上段高さ(mm) 騒音値(dB) 下段有効高さ(mm) 取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在)

                            25,200円

                            ( 27,720円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            150100NKB、100NS、100JKRS-44989999514377854-9322145001001457404801003065040db以下493TR-100KTR-100J

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました