(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ワイヤーアッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ワイヤーアッパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
225,529円 ~ 285,775円  特別価格 
税込価格
248,082円 ~ 314,353円  特別価格 

【特長】・昇降速度の微調整が可能です。・電源がない場所や停電時は手動に切換え可...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 天板寸法(mm):
    745×435
  • 電源(V):
    単相100V 50/60 Hz 800W
  • 電源コード長さ(m):
    2.8
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
  • 材質3:
    樹脂
  • 材質4:
    ゴム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
持ち上げ時間(秒)上昇/下降
最大積載荷重(kg)脚4点接地時
最大積載荷重(kg)脚5点接地時
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダ接地時:150
-
26000.0
818-6857
1030
1010
1090~3040
24/23
~3m:120
~3m:150

1個

225,529円

200,472

( 220,519円 )

3日目

シリンダ接地時3.5m~:80
4991756312904
31000.0
818-6858
-
1110
1150~3750
40/35
~3m:100/3~3.5m:80/3.5m~:70
~3m:120/3~3.5m:100/3.5m~:80

1個

285,775( 314,353円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降速度の微調整が可能です。
・電源がない場所や停電時は手動に切換え可能です。
【用途】
・空調機器の取り付け、ダクトなどの取り付け・解体、工事設備からデッキプレート、シャッター、パイプなどの取り付けに。
【材質】
・アルミ
・鉄
・樹脂
・ゴム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ワイヤーアッパー

電動ワイヤーアッパー

    電動ワイヤーアッパー キャスター付

    電動ワイヤーアッパー キャスター付

      リフトマイティ

      リフトマイティ

        ハンドリフト HL350/HL500

        ハンドリフト HL350/HL500

          ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)

            KSK ステンレスリフト

            KSK ステンレスリフト

              ハンドリフトHL型 (手巻式)

              ハンドリフトHL型 (手巻式)

                レベラーキャデ

                レベラーキャデ

                  キャリーリフトハイ (手巻式)

                  キャリーリフトハイ (手巻式)

                    ドライブユニット

                    ドライブユニット

                      スーパーアシスト

                      スーパーアシスト

                        ハンドドラムリフト

                        ハンドドラムリフト

                          コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                          コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                            メーカー アサダ アサダ 京町産業車輌 京町産業車輌 東正車輛 京町産業車輌 京町産業車輌 をくだ屋技研 京町産業車輌 カントー 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山
                            通常価格 225,529円 257,250円 376,438円 154,530円 106,304円 1,314,418円 132,129円 97,006円 292,280円 683,084円 430,113円 244,581円 310,852円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目~   4日目   15日目   19日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   11日目~   18日目   13日目   9日目~  
                            ハンドル - - - -
                            ジャバラ - - - -
                            天板寸法(mm) 745×435 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 単相100V 50/60 Hz 800W 単相100V 50/60 Hz 800W - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 2.8 2.8 - - - - - - - - - - -

                            電動ワイヤーアッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました