(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター用ステンレスカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-355575-H30
ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO SUSカバー350X570MMヨウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,296円 32,909円
税込単価
41,026円 36,200円

【特長】・ハンドリフター用のステンレスカバーです。・天板にかぶせるだけで天板ス...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 板厚(mm):
    1

型番

SC-355575-H30 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

幅×長さの参考画像

幅×長さの参考画像

端部は安全な折り返し加工

端部は安全な折り返し加工

製品の基本仕様・特長

品番適合テーブル寸法(mm)
幅×長さ
質量
(kg)
SC-355575-H30350×5702.5
  • 板厚:1mm
  • 仕様:外面バフ研磨
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 付属品:ゴムシート
  • 製造国:日本

図面

SC-355575-H30/SC-405725-H30/SC-505605-H30/SC-505805-H30/SC-525855-H30/SC-6051205-H30/SC-605905-H30

ハンドリフター用ステンレスカバー 図面

使用方法・使用事例

使用事例

SUSカバー使用イメージ
商品情報を表示

SC-355575-H30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合テーブル寸法(mm)幅×長さ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-355575-H30

4989999414707
780-4385
2500.0
350×570
10

1個

37,296円

32,909

( 36,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリフター用のステンレスカバーです。
・天板にかぶせるだけで天板ステンレス仕様として使用することができます。
・塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぐことができるため、クリーンルームなどクリーンな環境にも最適です。
・カバーとリフターの間に入れるずれ防止用ゴムシートが付属している為、昇降時にずれません。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター用ステンレスカバーの型番SC-355575-H30のページです。
型番SC-355575-H30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター用ステンレスカバー

ハンドリフター用ステンレスカバー

    ハンドリフター 低床タイプ ATHL

    ハンドリフター 低床タイプ ATHL

      作業台リフター ハンドルレスタイプ

      作業台リフター ハンドルレスタイプ

        アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

        アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

          キャリーリフトハイ (手巻式)

          キャリーリフトハイ (手巻式)

            電動ワイヤーアッパー キャスター付

            電動ワイヤーアッパー キャスター付

              スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

              スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式

                軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式

                  キャリーリフト (手巻式)

                  キャリーリフト (手巻式)

                    50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

                    50kg/0.25~2.7m エアコンリフト

                      KSK ステンレスリフト

                      KSK ステンレスリフト

                        リフトマン 荷揚げ天板

                        リフトマン 荷揚げ天板

                          ハンドリフター専用後付ジャバラ

                          ハンドリフター専用後付ジャバラ

                            メーカー トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 アサダ スギヤス トラスコ中山 京町産業車輌 エスコ 京町産業車輌 キシデン工業 トラスコ中山
                            通常価格 37,296円 56,927円 41,455円 127,836円 292,280円 257,250円 171,951円 789円 86,631円 197,870円 1,314,418円 23,398円 27,888円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目~   13日目~   4日目~   3日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 19日目   5日目   1日目~  
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - アルミ - - - 金具:スチール - - - - -
                            板厚(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドリフター用ステンレスカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-405725-H30
                            SC-505605-H30
                            SC-505805-H30
                            SC-525855-H30
                            SC-6051205-H30
                            SC-605905-H30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 適合テーブル寸法(mm)幅×長さ

                            39,648円

                            ( 43,613円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999414714780-43933400.0400×720

                            39,648円

                            ( 43,613円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999414721780-44073500.0500×600

                            47,510円

                            ( 52,261円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999414738780-44154600.0500×800

                            52,281円

                            ( 57,509円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999414745780-44235100.0520×850

                            61,958円

                            ( 68,154円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999414769780-44408000.0600×1200

                            65,353円

                            ( 71,888円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999414752780-44316100.0600×900

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました