(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,674円
税込単価
1,841円

【特長】適合機種がTHPNで質量が30gのOリング付フィラープラグです。

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • JANコード:
    4989999399851
  • トラスココード:
    776-1627
  • 質量(g):
    30.000
  • 品名:
    フィラープラグ(Oリング付)
  • 適合機種:
    THPN

型番

THPN-162H-SET 解除

Loading...

図面

THPN-162H-SET

THPN-162H-SET
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THPN-162H-SET

1個

1,674( 1,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合機種がTHPNで質量が30gのOリング付フィラープラグです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付の型番THPN-162H-SETのページです。
型番THPN-162H-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付

TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付

    TRUSCO THPN用オイルタンク

    TRUSCO THPN用オイルタンク

      360x300x500mm パレットトラックチョーク

      360x300x500mm パレットトラックチョーク

        ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー

        ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー

          ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー

          ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー

            ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

            ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

              ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)

              ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)

                ハンドパレットトラック1.5t(シングルロードホイール型)

                ハンドパレットトラック1.5t(シングルロードホイール型)

                  電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

                  電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

                    ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

                    ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

                      ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

                      ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

                        電動ミニリーチフォーク

                        電動ミニリーチフォーク

                          ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                          ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 ハマコSS スギヤス トラスコ中山 エスコ コレック トラスコ中山
                            通常価格 1,674円 3,344円 3,030円 7,248円 11,227円 306,852円 2,031円 67,529円 592,439円 125,871円 85,400円 2,680,024円 53,495円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   11日目   1日目   12日目~   7日目~   39日目   1日目~   当日出荷可能 17日目   1日目~  
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            JANコード 4989999399851 4989999399868 - - - - 4989999954500 - - 4989999944037 - - -
                            トラスココード 776-1627 776-1635 - - - - 116-1799 - - 773-1426 - - -
                            質量(g) 30.000 80.000 - - - - - - - 62000.0 - - -

                            TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました