(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THP-10-612N
ハンドパレットトラック (エコノミータイプ) TRUSCO ハンドパレットトラック 1Tヨウ L120

通常単価(税別)
67,456円
税込単価
74,202円

【特長】・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているた...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    1000
  • フォーク寸法 幅(mm):
    130
  • フォーク高さ 最低(mm):
    75
  • フォーク高さ 最高(mm):
    175
  • 全高(mm):
    1120
  • ステアリングホイール:
    ナイロン車輪 径160mm
  • ロードホイール:
    ナイロン車輪 径70mm

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

THP-10-612N 解除

Loading...

図面

THP-10-510N

THP-10-510N

THP-10-612N

THP-10-612N

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック (エコノミータイプ) 使用例1ハンドパレットトラック (エコノミータイプ) 使用例2ハンドパレットトラック (エコノミータイプ) 使用例3ハンドパレットトラック (エコノミータイプ) 使用例4
商品情報を表示

THP-10-612N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フォーク(mm)間隔
全幅(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THP-10-612N

1200
4989999542257
819-8991
51000.0
390
650
880
1020

1個

67,456( 74,202円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
・フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
【用途】
・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)の型番THP-10-612Nのページです。
型番THP-10-612Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

    TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

    TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

      ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

      ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

        ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

        ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

          ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

          ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

            ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

            ハンドパレットトラック1t用 軽量型低床

              ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

              ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

                ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

                  ビシャモン ウェイトマチック

                  ビシャモン ウェイトマチック

                    ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                    ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                      ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

                      ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

                        油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                        油圧式手動リフター パレットトラック 2t

                          キャッチパレットトラック 標準型

                          キャッチパレットトラック 標準型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス エスコ スギヤス 和コーポレーション をくだ屋技研
                            通常価格 65,595円 63,549円 80,866円 91,509円 53,495円 80,527円 98,807円 61,844円 1,284,436円 153,120円 306,852円 29,574円 85,766円
                            通常出荷日 15日目~   39日目   2日目~   1日目   1日目~   9日目~   9日目~   18日目   15日目~   2日目   当日出荷可能 11日目   5日目   5日目~  
                            均等荷重(kg) 1000 1000 - 1500 1500 1000 750 - - - - 2000 -
                            フォーク寸法 幅(mm) 130 130 - 160 150 150 160 160 564 - - 150 -
                            フォーク高さ 最低(mm) 75 75 85 55 75 51 36 85 86 45 - 75 -
                            フォーク高さ 最高(mm) 175 175 - 175 190 160 95 200 186 135 - 190 -
                            全高(mm) 1120 1120 1140 1130 1180 1200 1110 1140 - - - - -

                            ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THP-10-510N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フォーク寸法 長さ(mm) JANコード トラスココード 質量(g) フォーク(mm)間隔 全幅(mm) A寸法(mm) B寸法(mm)

                            65,595円

                            ( 72,155円 )
                            1個 -

                            39日目

                            10504989999525618819-899047000.0270530730870

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました