(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーキャビネット 用サイドテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFRC-STM
ローラーキャビネット 用サイドテーブル ローラーキャビネット ヨウサイドテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,047円
税込単価
24,252円

【特長】木製とスチールタイプの2種あるローラーキャビネット用パーテーションオプ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    17

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

TFRC-STM 解除

Loading...

図面

TFRC-STM

ローラーキャビネット 用サイドテーブル TFRC-STM図面

TFRC-STS

ローラーキャビネット 用サイドテーブル TFRC-STS図面

使用方法・使用事例

使用方法

ローラーキャビネット 用サイドテーブル 取扱説明書-1ローラーキャビネット 用サイドテーブル 取扱説明書-2ローラーキャビネット 用サイドテーブル 取扱説明書-3
商品情報を表示

TFRC-STM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFRC-STM

タイプ:木製
4989999587760
819-4938
スチール(木製タイプは天板が合板です)

1個

22,047( 24,252円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
木製とスチールタイプの2種あるローラーキャビネット用パーテーションオプションです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャビネット 用サイドテーブルの型番TFRC-STMのページです。
型番TFRC-STMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーキャビネット 用サイドテーブル

ローラーキャビネット 用サイドテーブル

    ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

    ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

      ローラーキャビネット 用デバイダー

      ローラーキャビネット 用デバイダー

        ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

        ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

          工具架けボード 620×490

          工具架けボード 620×490

            470×90×70mm 缶ホルダー

            470×90×70mm 缶ホルダー

              ジャンボワゴン

              ジャンボワゴン

                Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                  GEDORE ツールトローリー用収納ケース

                  GEDORE ツールトローリー用収納ケース

                    Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブル

                    Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブル

                      ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                      ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                        4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

                        4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

                          キャビネットワゴン 段数(段)1

                          キャビネットワゴン 段数(段)1

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン エスコ サカエ スエカゲツール GEDORE スエカゲツール トラスコ中山 エスコ サカエ
                            通常価格 16,663円 1,543円 676円 2,022円 7,800円 2,300円 104,233円 3,500円 2,694円 9,429円 97,199円 7,660円 54,124円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目~   5日目   8日目   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            間口(mm) 350 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 450 - - - - - - - - - 460 - -
                            高さ(mm) 17 - - - - - - - - - 950 - -

                            ローラーキャビネット 用サイドテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFRC-STS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 材質1

                            16,663円

                            ( 18,329円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            タイプ:スチール製4989999587777819-4939スチール

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました