(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,797円 ~ 49,216円
税込価格
47,077円 ~ 54,138円

3段のフェニックスワゴン。【特長】・使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 段数(段):
    3

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。上段の均等積載量は50kg/段になります。支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:100kg/段
  • 段数:3段
  • 支柱径:25.4mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • キャスター:自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質/仕上
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-A963-W/PEW-A973-W/PEW-A973-YG/PEW-A993-W/PEW-A993-YG

フェニックスワゴン (高さ調節タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (高さ調節タイプ) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (高さ調節タイプ) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (高さ調節タイプ) 取扱説明書-3フェニックスワゴン (高さ調節タイプ) 取扱説明書-4

注意・禁止事項

注意事項

※ 上段の均等積載量は50kg/段になります。
※ 支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
取付高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
880 / 880~1130 / 1130
ホワイト
819-5148
15200
25

1個

42,797( 47,077円 )

2日目

600
400
880~1130
ヤンググリーン
819-5149
15200
-

1個

42,797( 47,077円 )

2日目

750
500
880 / 880~1130 / 1130
ホワイト
819-5150
20800
25

1個

45,485( 50,034円 )

2日目

750
500
880 / 880~1130 / 1130
ヤンググリーン
819-5151
20800
25

1個

45,485( 50,034円 )

2日目

900
600
880 / 880~1130 / 1130
ホワイト
819-5152
25400
25

1個

49,216( 54,138円 )

2日目

900
600
880 / 880~1130 / 1130
ヤンググリーン
819-5153
25400
25

1個

49,216( 54,138円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3段のフェニックスワゴン。
【特長】
・使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が可能。
・支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全。
・取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。上段の均等積載量は50kg/段になります。支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

    フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

    フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

        フェニックスワゴン (仕切板付)

        フェニックスワゴン (仕切板付)

          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

          フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

              フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

              フェニックスワゴン 4輪用ストッパー 四輪用車輪ストッパー

                フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 42,797円 42,636円 36,349円 34,783円 31,555円 128,107円 14,083円 34,043円
                  通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                  最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 150 - 150
                  均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 100 100 - 100
                  材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
                  材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール
                  材質3 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) - 車輪:エラストマー(省音タイプ)

                  フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました