(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-A763-W
フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ) フェニックスワゴン (タカサチョウセツタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,636円
税込単価
46,900円

【特長】・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 段数(段):
    3

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 上段の均等積載量は50kg/段になります。支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

PEW-A763-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載量:150kg/台
  • 均等積載量:100kg/段
  • 高さ:700~950mm
  • 段数:3段
  • 支柱径:25.4mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • キャスター:自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質/仕上
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-A763-W/PEW-A773-W/PEW-A773-YG/PEW-A793-W/PEW-A793-YG

フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ) 取扱説明書-3フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ) 取扱説明書-4
商品情報を表示

PEW-A763-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
棚板調整ピッチ(mm)
キャスター仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-A763-W

600
400
700 / 700~950 / 950
ホワイト
819-5142
14400.0
25
自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
1台

1個

42,636( 46,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます
・伸縮支柱はねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です
・作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 上段の均等積載量は50kg/段になります。支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)の型番PEW-A763-Wのページです。
型番PEW-A763-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

    フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

    フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

      フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ

        フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

        フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)

          ニューパールワゴン 棚板用ブッシュ

          ニューパールワゴン 棚板用ブッシュ

            フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

            フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

              イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

              イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

                イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

                イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

                  イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

                  イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

                    フェニックスワゴン (仕切板付)

                    フェニックスワゴン (仕切板付)

                      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                        フェニックスワゴン用支柱

                        フェニックスワゴン用支柱

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 42,636円 42,797円 36,349円 31,555円 506円 34,043円 17,495円 11,190円 14,104円 34,783円 5,098円 14,666円
                          通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目~   1日目~   3日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  
                          最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 - 150 15 15 15 150 - -
                          均等積載量(kg/段)(kg/段) 100 100 100 100 - 100 - - - 100 120 -
                          材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) スチール スチール スチール 本体:スチール スチール スチール:ユニクロメッキ
                          材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール - - - キャスター金具:スチール - -
                          材質3 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) - 車輪:エラストマー(省音タイプ) - - - 車輪:エラストマー(省音タイプ) - -

                          フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PEW-A763-YG
                          PEW-A773-W
                          PEW-A773-YG
                          PEW-A793-W
                          PEW-A793-YG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          高さ
                          (mm)
                          トラスココード 質量(g)
                          (g)
                          棚板調整ピッチ(mm) キャスター仕様 内容量

                          42,636円

                          ( 46,900円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          600400700~950ヤンググリーン819-514314400.0---

                          45,323円

                          ( 49,855円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          750500950 / 700 / 700~950ホワイト819-51442000025自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)1台

                          45,323円

                          ( 49,855円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          750500950 / 700 / 700~950ヤンググリーン819-51452000025自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)1台

                          49,055円

                          ( 53,961円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          900600950 / 700 / 700~950ホワイト819-51462460025自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)1台

                          49,055円

                          ( 53,961円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          900600950 / 700 / 700~950ヤンググリーン819-51472460025自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)1台

                          パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました